MAX5442

製造中

+3V/+5V、シリアル入力、電圧出力、16ビットDAC

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$10.40
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • パッケージ:超小型3mm x 5mmの8ピンµMAX
  • 低消費電流:120µA
  • 高速セトリング時間:1µs
  • シリアルインタフェース:25MHz SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
  • VREF範囲はVDDに拡張
  • 単一電源動作:+5V (MAX5441/MAX5442)または+3V (MAX5443/MAX5444)
  • 調整なしで完全16ビット性能を発揮
  • 無バッファ電圧出力が直接60kΩ負荷を駆動
  • パワーオンリセット回路がDAC出力をコード0 (MAX5441/MAX5443)またはコード32768 (MAX5442/MAX5444)にクリア
  • フォトカプラとの直接インタフェース用にシュミットトリガ入力を装備
  • 非同期アクティブローCLR
MAX5442
+3V/+5V、シリアル入力、電圧出力、16ビットDAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX544XEVKIT

MAX5441、MAX5442、MAX5443、およびMAX5444の評価キット

機能と利点

  • バイポーラおよびユニポーラ出力の両方を提供
  • 高精度電圧リファレンス搭載:+2.5Vおよび+4.096V
  • バイポーラおよびユニポーラ高精度オペアンプ搭載
  • 実証済み高性能16ビットDAC PCBレイアウト
  • ハイスピードUSB 2.0 USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX544Xの評価キット(EVキット)は、シリアル入力、電圧出力、16ビットデジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5441~MAX5442を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、これらのデバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
これらのDACは、2つの個別SPI制御インタフェースを提供する搭載されたMAXQ®マイクロコントローラで制御されます。
このEVキットは、+2.5Vおよび+4.096Vの高精度電圧リファレンス(MAX6126)を実装しています。また、このEVキットは、高精度バイポーラおよび超高精度ユニポーラオペアンプも備えており、それぞれMAX9632 (シングル)とMAX44251 (デュアル)です。
このEVキットは、+5V MAX5441AEUA+と+5V MAX5442AEUB+が実装されていますが、同じファミリの他の製品の評価にも使用することができます。フルデータシートの表1に記載されたピンコンパチブルデバイスの無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • データ収集
  • 高分解能オフセットおよび利得調整
  • 産業用プロセス制御

MAX544XEVKIT
MAX5441、MAX5442、MAX5443、およびMAX5444の評価キット

最新のディスカッション

MAX5442に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品