MAX543
製造中シリアル、CMOS、12ビット乗算型DAC、8ピンパッケージ
SOパッケージのシングル、シリアル、電流出力DAC
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.17
製品の詳細
- 12ビット精度、8ピンMiniDIPまたはSO
- 高速3線式シリアルインタフェース
- 低INLおよびDNL (±1/2 LSB Max)
- 利得精度:±1 LSB Max
- 低利得温度係数(5ppm/℃ Max)
- +5Vまたは+15V電源動作
- TTL/CMOSコンパチブル
- ESD保護
MAX543は、12ビット、電流出力、乗算型ディジタル-アナログコンバータ(DAC)で、省スペース8ピンDIPおよび8ピンまたは16ピン表面実装SOパッケージで提供されています。シリアルインタフェースが3線式のため、基板スペースが減り、また消費電力も低く抑えられます。マイクロプロセッサ(µPs)と組み合わせてシリアルポートで使用する場合、MAX543は入力ピンから出力へのディジタルノイズのフィードスルーを最低限にします。シリアルポートは、専用のアナログバスとして使用でき、またMAX543が動作中にはインアクティブになります。シリアルインタフェースは、光またはトランスを用いた絶縁タイプのアプリケーションを容易にします。
MAX543は、12ビットR-2RタイプのDAC、シリアル入力パラレル出力のシフトレジスタ、DACレジスタおよびロジック制御回路を内蔵しています。クロック(CLK)パルスの立上りエッジでシリアル入力(SRI)データがMAX543へ転送されます。全てのデータがクロックインされると、このデータはアクティブローLOAD入力をローにすることによってDACレジスタに送られます。MAX543は、+5Vまたは+15Vの単一電源で動作します。+5V電源動作時は、ディジタル入力はTTLおよび+5V CMOSコンパチブルです。+15V電源動作時は、高耐圧のCMOSコンパチビリティが維持されます。マキシムのMAX543は、低温度係数のレーザトリミングされた薄膜抵抗を使用しているため、 ±¼ LSBの直線性および±1 LSB以内の利得精度が得られます。ディジタル入力は静電放電(ESD)のダメージに対して保護されており、標準的に5.000V以上のESD電圧に耐えられます。
アプリケーション
- µP制御システム
- 自動キャリブレーション
- デジタル制御フィルタ
- 動作制御システム
- プログラマブルアンプ/アッテネータ
ドキュメント
データシート 3
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX543ACPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX543ACSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX543ACWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX543ACWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX543AEPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX543AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX543AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX543AEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX543BCPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX543BCSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX543BCSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX543BCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX543BCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX543BEPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX543BESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX543BESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX543ACSA+ | 製造中 | |
MAX543AESA+ | 製造中 | |
MAX543AESA+T | 製造中 | |
MAX543BESA+ | 製造中 | |
MAX543BESA+T | 製造中 | |
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX543BCSA+ | 製造中 | |
MAX543BCSA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
電流出力 DAC 1 | ||
MAX551 | 製造中 | +3V/+5V、12ビット、シリアル、乗算型DAC、10ピンµMAXパッケージ |