MAX535
MAX535
製造中低電力、13ビット、電圧出力DAC、シリアルインタフェース付
シングル、シリアル、電圧出力DAC、µMAXパッケージ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.60
Viewing:
製品の詳細
- 設定可能な出力アンプ付きの13ビットDAC
- 電源:
- +5V単一(MAX535)
- +3.3V単一(MAX5351)
- 低消費電流:
- 0.24mA (通常動作)
- 2µA (シャットダウンモード)
- パッケージ:8ピンµMAXも供給
- パワーオンリセットでDACを0Vにクリア
- SPI/QSPIおよびMICROWIREコンパチブル
- フォトカプラへの直接インタフェース用にシュミットトリガディジタル入力を装備
MAX535/MAX5351は、低電力、電圧出力13ビットのディジタル-アナログコンバータ(DAC)および高精度出力アンプを8ピンµMAX®またはDIPパッケージに内蔵しています。MAX535は+5V単一電源で動作し、MAX5351は+3.3V単一電源で動作します。消費電流は、いずれも僅か280µAです。
出力アンプの反転入力を使用することができます。これにより、特定の利得設定、リモートセンシングおよび大出力駆動能力の実現が容易になるため、MAX535/MAX5351は工業用プロセス制御アプリケーション等の広範囲のアプリケーションに最適です。その他の特長としては、ソフトウェアシャットダウンおよびパワーオンリセット等が挙げられます。シリアルインタフェースは、SPI™/QSPI™およびMICROWIRE™とコンパチブルです。このDACは、入力レジスタにDACレジスタが続く構成のダブルバッファ付入力を備えています。データは、16ビットのシリアルワードにより入力レジスタにロードされます。DACレジスタは入力レジスタとは独立して、あるいは同時に更新することができます。全てのロジック入力は、TTL/CMOSロジックコンパチブルです。また、シュミットトリガでバッファされているため、フォトカプラに直接インタフェースできます。
アプリケーション
- デジタル利得およびオフセット制御
- 汎用
- 産業用プロセス制御
- 動作制御
- 遠隔産業用制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX535ACUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX535AEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX535BCPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX535BCUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX535BCUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX535BEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX535BEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX535BEUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX535に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める