MAX5322

製造中

±10V、デュアル、12ビット、シリアル、電圧出力DAC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.68
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ユニポーラまたはバイポーラ出力電圧範囲
    • ユニポーラ:0~(+2 x VREF) (単一またはデュアル電源)
    • バイポーラ:(-2 x VREF)~(+2 x VREF) (デュアル電源)
  • INL:±1 LSB (max)以下を保証
  • DNL:±1 LSB (max)以下の単調性を保証
  • 0.5 LSBまでのセトリングタイム:10µs
  • 低シャットダウン電流:2.8µA
  • 10MHzの高速SPI/QSPI/MICROWIRE対応のシリアルインタフェース
  • パワーオンリセットによってDAC出力を0Vに設定
  • 直接フォトカプラインタフェース用のシュミットトリガ入力
  • シリアルデータ出力によってデバイスのデイジーチェーン接続が可能
  • 28ピンSSOP (8mm x 10mm)
MAX5322
±10V、デュアル、12ビット、シリアル、電圧出力DAC
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
Product 1
MAX5312 最終販売 ±10V、12ビット、シリアル、電圧出力DAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX5322に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品