MAX5307
MAX5307
製造中シリアルインタフェース付き、低電力、低グリッチ、オクタル(8回路) 12ビット電圧出力DAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.84
Viewing:
製品の詳細
- 16ピンTSSOP (6.4mm x 5mm)パッケージに封止された8つの高集積12ビットDAC
- 超低グリッチエネルギー:2nV/s以下
- 総消費電流:
- 1.7mA (max) (VREF = VDD = +5.5V時)
- +2.7V~+5.5Vの広い単一電源範囲
- 高速整定時間:5µs
- ソフトウェアにより選択可能なシャットダウンモード、1µA以下
- 15MHz、3線式SPI、QSPI、およびMICROWIRE対応のシリアルインタフェース
- 電源投入時のゼロスケールへのリセット
MAX5306/MAX5307は、省スペース16ピンTSSOPパッケージの12ビット、8チャネル、低電力、電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。+2.7V~+5.5Vの広い電源電圧範囲および各DACにつき215µA (max)以下の消費電流は、低電力および低電圧のアプリケーションに適しています。MAX5306/MAX5307は、グリッチエネルギーが2nV/sと低いため、高速応答閉ループシステムのディジタル制御に最適です。
MAX5306は、デイジーチェーンの複数デバイスに使用することが可能なディジタル出力(DOUT)を備えています。MAX5307は、すべてのレジスタとDACをゼロにクリアするハードウェアリセット入力(アクティブローCLR)を備えています。MAX5306/MAX5307には、消費電流を1µAに減少させるソフトウェアシャットダウン機能があります。これらのデバイスは、8つのDACすべての出力を同時に更新するロードDAC (アクティブローLDAC)機能を備えています。
3線式SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、およびDSP対応のシリアルインタフェースによって、入力およびDACレジスタを単一ソフトウェアコマンドで個別もしくは同時に更新することができます。これらのデバイスでは、ダブルバッファ設計を採用してディジタル入力から出力へのディジタルノイズのフィードスルーを最小限に抑制しています。
MAX5306/MAX5307の動作温度範囲は、-40℃~+85℃です。
アプリケーション
- 光部品の制御
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御
- プロセス制御I/O基板
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5307EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5307EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5307に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める