MAX5253
MAX5253
製造中+3V、クワッド、12ビット電圧出力DAC、シリアルインタフェース付
設定可能な出力付き、+3V DAC、フレキシブルな出力スイングが可能
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.38
Viewing:
製品の詳細
- 設定可能な出力アンプ付きの4つの12ビットDAC
- 電源:3.0V~3.3V単一
- 低消費電流:
- 0.82mA (通常動作)
- 3µA (シャットダウンモード)
- リファレンス入力はシャットダウン時にハイインピーダンス
- パッケージ:20ピンSSOP
- パワーオンリセットで全てのレジスタおよびDACをゼロにクリア
- SPI/QSPIおよびMICROWIREコンパチブル
- 3線シリアルインタフェースを通じてDACを同時または独立に制御
- ユーザプログラマブルディジタル出力
MAX5253は、4つの低電力、電圧出力12ビットのディジタルアナログコンバータ(DAC)および4つの高精度出力アンプを省スペースの20ピンパッケージに内蔵しています。4つの電圧出力に加えて、各アンプの負入力も使用できます。これにより、特定の利得設定、リモートセンシングおよび大出力駆動能力の実現が容易になるため、MAX5253は工業用プロセス制御アプリケーションに最適です。その他の特長としては、ソフトウェアシャットダウン、ハードウェアシャットダウンロックアウト、全てのレジスタおよびDACをゼロにクリアするアクティブローリセット、ユーザプログラマブルロジック出力およびシリアルデータ出力等が挙げられます。
各DACは、入力レジスタにDACレジスタが続く構成のダブルバッファ付入力を備えています。16ビットのシリアルワードによりデータが各入力/DACレジスタにロードされます。シリアルインタフェースは、SPI™/QSPI™およびMICROWIRE™とコンパチブルです。入力およびDACレジスタは単一のソフトウェアコマンドでそれぞれ独立に、あるいは同時に更新することができます。DACレジスタは3線シリアルインタフェースで同時に更新することができます。全てのロジック入力は、TTL/CMOSロジックコンパチブルです。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- デジタルオフセットおよび利得調整
- 産業用プロセス制御
- マイクロプロセッサ制御のシステム
- 動作制御
- 遠隔産業用制御
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5253ACAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX5253ACAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX5253AEAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX5253BCAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX5253BCAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX5253BEAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX5253BEAP+T | 20-SSOP-5.3_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
MAX5253ACAP+ | 製造中 | |
MAX5253ACAP+T | 製造中 | |
MAX5253AEAP+ | 製造中 | |
MAX5253BCAP+ | 製造中 | |
MAX5253BCAP+T | 製造中 | |
MAX5253BEAP+ | 製造中 | |
MAX5253BEAP+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
単電源電圧出力D/Aコンバータ 1 | ||
MAX525 | 製造中 | 低電力、クワッド、12ビット電圧出力DAC、シリアルインタフェース付 |
最新のディスカッション
MAX5253に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める