MAX5171

製造中

低電力、シリアル、14ビットDAC、フォース/センス電圧出力付

起動グリッチを最小限に抑え、1 LSB INLを持つ最高の14ビットDAC

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.34
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • INL:±1 LSB
  • シャットダウン電流:1µA
  • パワーアップ時に出力が「グリッチフリー」
  • 単一電源動作
    • +5V (MAX5171)
    • +3V (MAX5173)
  • フルスケール出力範囲
    • +2.048V (MAX5173、VREF = +1.25V)
    • +4.096V (MAX5171、VREF = +2.5V)
  • レイルトゥレイル出力アンプ
  • 乗算動作における低THD:-80dB
  • 3線シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
  • 設定可能なシャットダウンモードおよびパワーアップリセット
  • バッファ付出力:5kΩ || 100pF負荷を駆動可能
  • ユーザ設定可能なディジタル出力ピンを使って外部部品のシリアル制御が可能
  • 12ビットMAX5175/MAX5177のピンコンパチブルアップグレード製品
MAX5171
低電力、シリアル、14ビットDAC、フォース/センス電圧出力付
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
Product 2
MAX5133 +5V/+3V、13ビット、シリアル、フォース/センスDAC、10ppm/℃内部リファレンス
MAX5175 低電力、シリアル、12ビットDAC、フォース/センス電圧出力付
単電源電圧出力D/Aコンバータ 4
MAX5170 製造中 低電力、シリアル、14ビットDAC、電圧出力付
MAX5172 製造中止 低電力、シリアル、14ビットDAC、電圧出力付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX5171BOB

MAX5171のブレークアウトボード

製品詳細

デジタル-アナログコンバータ(DAC)は、産業、医療、およびRFシステムなど、多数の電子アプリケーションでアクチュエーションと制御のための高精度の出力電圧を提供します。MAX5171は非常に高精度の、14ビット電圧出力DACです。DACを使用する開発には、アナログシステム、電源、デジタルインタフェース、およびファームウェアの専門知識が必要です。MAX5171のブレークアウトボードを使用して、開発プロセスを迅速化することができます。

このブレークアウトボードは、MAX5171 (14ビット、電圧出力DAC)を使用する迅速なプロトタイプ作成および開発を提供します。このボードは、SPI通信用に設定可能な拡張ポートを備えた任意のArduino®対応またはMbed対応プラットフォームシステムとインタフェースします。さらに、MAX5171のブレークアウトボードは、ボードエッジの2 × 6直角ヘッダ(Digilentinc.com Pmodインタフェース仕様に対応)ボードエッジの2 × 6ヘッダのインタフェースタイプ2A (拡張SPI)のPmod接続を備えたシステムとの組み合わせで動作します。このブレークアウトボードには回路図、設計ファイル、およびファームウェアも付属するため、直ちに使用して将来のプロジェクトへと向かうことができます。

このボードは、2.7V~5.5Vの範囲のロジックレベルを備えたSPIと直接インタフェースします(注: MAX5171は4.5V~5.5Vでの動作が保証され、ピン互換のMAX5173は2.7V~3.6Vでの動作が保証されています)。

このボードにはMAX5171AEEE+が実装されています。

ArduinoおよびMbedシステムボード用のファームウェア例が提供されます。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • デジタル利得およびオフセット制御
  • デジタル設定可能4mA~20mA電流ループ
  • 産業用プロセス制御
  • モーションコントロール
  • 遠隔産業用制御
  • µP制御のシステム

MAX5171BOB
MAX5171のブレークアウトボード

最新のディスカッション

MAX5171に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品