MAX5170
MAX5170
製造中低電力、シリアル、14ビットDAC、電圧出力付
起動グリッチを最小限に抑え、1 LSB INLを持つ最高の14ビットDAC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.34
Viewing:
製品の詳細
- INL:±1 LSB
- シャットダウン電流:1µA
- パワーアップ時に出力が「グリッチフリー」
- 単一電源動作
- +5V (MAX5170)
- +3V (MAX5172)
- フルスケール出力範囲
- +2.048V (MAX5172、VREF = +1.25V)
- +4.096V (MAX5170、VREF = +2.5V)
- レイルトゥレイル出力アンプ
- 出力オフセットは調節可能
- 乗算動作における低THD:-80dB
- 3線シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
- ピン設定可能なシャットダウンモードおよびパワーアップリセット(出力電圧を0またはミッドスケールに設定)
- バッファ付出力:5kΩ || 100pF負荷を駆動可能
- ユーザ設定可能なデジタル出力ピンを使用して外部部品のシリアル制御が可能
- 12ビットMAX5174/MAX5176のピンコンパチブルアップグレード製品
MAX5170/MAX5172は、高精度出力アンプ付きの低電力シリアル14ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)を省スペースの16ピンQSOPパッケージに内蔵しています。MAX5170は+5V単一電源で動作し、MAX5172は+3V単一電源で動作します。いずれのデバイスも消費電流は僅か280µAで、シャットダウンモードではさらに1µAに低減します。さらに、設定可能なパワーアップリセット機能により、初期出力状態として0Vまたはミッドスケールを選択できます。
3線シリアルインタフェースは、SPI™、QSPI™およびMICROWIRE™規格とコンパチブルです。各DACは、入力レジスタにDACレジスタが続く形で構成されたダブルバッファ付入力を備えているため、16ビットシリアルワードによってDACレジスタを入力レジスタと同時にまたは個別に更新できます。その他の特長としては、ソフトウェアおよびハードウェアシャットダウン、シャットダウンロックアウト、ハードウェアクリアピン、そしてDCおよびオフセットAC信号を許容するリファレンス入力等が挙げられます。これらのデバイスは、機能性を増すための設定可能なディジタル出力ピンおよびデイジーチェーン接続用のシリアルデータ出力ピンを備えています。全てのロジック入力はTTL/CMOSコンパチブルで、内部シュミットトリガでバッファされているため、フォトカプラと直接インタフェースすることが可能です。
MAX5170/MAX5172は独自の内蔵回路により、パワーアップ時のグリッチを数ミリボルトに抑えて出力電圧を実質的に「グリッチフリー」に保ちます。いずれのデバイスも16ピンQSOPパッケージで提供されており、温度範囲は拡張工業用(-40℃~+85℃)のものが用意されています。ピンコンパチブルの内部リファレンス付DAC製品は、13ビットMAX5130/MAX5131および12ビットMAX5120/MAX5121のデータシートを参照して下さい。
アプリケーション
- µP制御システム
- 自動試験装置(ATE)
- デジタルオフセットおよび利得調整
- 産業用プロセス制御
- 動作制御
- 遠隔産業用制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5170AEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5170AEEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5170BEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5170BEEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX5170AEEE+ | 製造中 | |
MAX5170AEEE+T | 製造中 | |
MAX5170BEEE+ | 製造中 | |
MAX5170BEEE+T | 製造中 | |
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX5170AEEE+ | 製造中 | |
MAX5170AEEE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5170に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める