MAX5157
MAX5157
製造中低電力、デュアル、12ビット電圧出力DAC、出力構成設定可能
デュアル、シリアル、電圧出力DAC、QSOPパッケージ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.00
Viewing:
製品の詳細
- 構成可能な出力アンプを備えた12ビットデュアルDAC
- 単一電源動作:
- +5V (MAX5156)
- +3V (MAX5157)
- レイルトゥレイル出力スイング
- 低自己消費電流:
- 500µA (通常動作時)
- 2µA (シャットダウンモード時)
- SPI/QSPIおよびMICROWIREとコンパチブル
- 省スペースの16ピンQSOPパッケージ
- パワーオンリセットがDAC出力をゼロにクリア
MAX5156/MAX5157は、低電力、シリアル、電圧出力、デュアル12ビットD/Aコンバータ(DAC)です。これらの製品は、単一電源+5V (MAX5156)または+3V (MAX5157)からの消費電流が僅か500µAとなっています。これらのデバイスはレイルトゥレイル出力スイングを特長とし、省スペースの16ピンQSOPおよびDIPパッケージで提供されています。反転入力へのアクセスは、特定の利得構成、リモート検出、および高出力電流機能を可能にするため、これらのデバイスは工業プロセス制御に最適です。また、ディジタルでプログラマブルな(4mA~20mA)電流ループにも適しています。
3線式シリアルインタフェースは、SPI™/QSPI™およびMICROWIRE™とコンパチブルです。各DACには、入力レジスタとして構成したダブルバッファ入力と、入力レジスタおよびDACレジスタを個別または同時に更新できるDACレジスタを備えています。さらに、プログラマブルシャットダウン(2µA)、ハードウェアシャットダウンロックアウト、各DAC用の個別電圧リファレンス、パワーオンリセット、および全てのレジスタとDACをゼロにリセットするアクティブロークリア入力(アクティブローCL)も備えています。MAX5156/MAX5157では、機能拡張用のプログラマブルロジックピンに加え、デイジーチェーン構成用のシリアルデータ出力ピンも提供されます。
アプリケーション
- デジタル利得およびオフセット制御
- デジタル設定可能4mA~20mA電流ループ
- 汎用
- 産業用プロセス制御
- 動作制御
- 遠隔産業用制御
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5157AEEE+ | 16-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
MAX5157AEEE+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5157に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める