MAX5139

製造中

低電力、シングル、16/12ビット、バッファ内蔵、電圧出力DAC

端子設定可能なゼロまたはミッドスケール起動を備えた、業界最小16ビットDAC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.16
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)で16/12ビット分解能
  • 起動時またはリセット時にDAC出力をゼロ/ミッドスケールにハードウェア選択可能
  • ダブルバッファされた入力レジスタ
  • アクティブローLDACによってDAC出力を非同期更新
  • アクティブローREADYによって容易にデイジーチェーン接続
  • 高性能10ppm/℃内部リファレンス
  • 全動作状態において単調性を保証
  • 広い電源範囲:+2.7V~+5.25V
  • レイルトゥレイルバッファ出力動作
  • 低利得誤差(FSの±0.5%以下)とオフセット(±10mV以下)
  • 30MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
  • ヒステリシス付加のCMOS対応入力
  • 低消費電力:ISHDN = 2µA (max)
MAX5139
低電力、シングル、16/12ビット、バッファ内蔵、電圧出力DAC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX5138EVKIT

MAX5138およびMAX5138の評価キット

機能と利点

  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 標準的なSPI™インタフェースをサポート
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 8ピンDAC出力信号ヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5138の評価キット(EVキット)は、16ビット、低電力、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5138を評価するための実証済みのデザインを提供しています。このEVキットは、Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアも備えており、MAX5138の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX5138のEVキットのPCBには、MAX5138BGTE+が実装されて提供されています。ピンコンパチブルのMAX5139GTE+の評価には、そのデバイスの無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • データ収集
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

MAX5138EVKIT
MAX5138およびMAX5138の評価キット

最新のディスカッション

MAX5139に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品