MAX507
MAX507
製造中電圧出力、12ビットDAC、内部リファレンス付き、12ビットインタフェース
パラレルインタフェースおよび+12V~±15V動作
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.81
Viewing:
製品の詳細
- 12-Bit Voltage Output
- Internal Voltage Reference
- Fast µP Interface
- 12 (MAX507) and 8 + 4 (MAX508) Data-Bus Widths
- Single +12V to Dual ±15V Supply Operation
- 20- and 24-Pin DIP and Wide SO Packages
アプリケーション
- 任意関数波形発生器
- 自動化された較正
- 自動試験装置
- デジタルオフセットおよび利得調整
- 産業用制御
- 機械および動作制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX507ACNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX507ACWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX507ACWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX507AENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX507BCNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX507BCWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX507BCWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX507BEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX507BEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
バイポーラ供給電圧出力D/Aコンバータ 1 | ||
MAX530 | 製造中 | +5V、低電力、パラレル入力、電圧出力、12ビットDAC |
最新のディスカッション
MAX507に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める