MAX4447
製造中6500V/µs、広帯域、高出力電流、シングルエンドから差動ラインドライバ、イネーブル付
業界最高速差動ラインドライバ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.04
製品の詳細
- スルーレート:6500V/µs (MAX4449)
- 小信号帯域幅
- 430MHz (MAX4447)
- 330MHz (MAX4448)
- 400MHz (MAX4449)
- 0.1dB利得平坦性:200MHz (MAX4447)
- 出力駆動電流:130mA
- 内部固定利得:+2V/V (MAX4447)
- 外部利得選択
- >+2V/V (MAX4448)
- >+5V/V (MAX4449)
- SFDR:-78dB (100kHz)
- 低微分利得/位相:0.01%/0.02°
- 超低ノイズ:23nV/√Hz (fIN = 1MHz)
- 0.1%へのセトリング時間:8ns
MAX4447/MAX4448/MAX4449は、高速通信用に設計された、シングルエンドから差動へのラインドライバです。帯域幅を広げるために電流フィードバックを使用したこれらの素子は、最大405MHzのフルパワー帯域幅および6500V/µsの高スルーレートを備えています。MAX4447は固定利得+2V/Vで小信号帯域幅が430MHzです。MAX4448/MAX4449は小信号帯域幅がそれぞれ330MHzおよび400MHzで、それぞれ最小利得構成が+2V/Vおよび+5V/Vになるように内部補償されています。設計の柔軟性を高めるため、MAX4448/MAX4449は利得設定抵抗によって利得が可変になっています。低電力イネーブルモードにおいては消費電流が5.5mA以下になり、出力がハイインピーダンス状態になります。
MAX4447/MAX4448/MAX4449は、±5V電源から差動出力スイング±6.2V (50Ω負荷)が可能です。優れた微分利得/位相およびノイズ仕様により、これらのアンプは広範囲のビデオおよびRF信号処理および伝送アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- 同軸ケーブルからツイストペアへのコンバータ
- 差動ADCドライバ
- 差動ラインドライバ
- 差動パルスアンプ
- 高速差動トランスミッタ
- シングルエンドから差動の変換
- ビデオおよびRF信号処理および伝送
- xDSLアプリケーション
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4447ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4447ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4447ESE/GG8 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX4447に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める