MAX4444

製造中

超高速、低歪み、差動シングルエンドラインレシーバ、イネーブル付

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • スルーレート:5000V/µs (MAX4444)
  • 利得:内部固定+2V/V (MAX4444)
  • 外部利得選択(MAX4445、AVCL ≥ +2V/V)
  • -3dB帯域幅:550MHz
  • SFDR:-60dB (5MHz)
  • 低微分利得/位相:0.07%/0.05°
  • 低ノイズ:25nV/ (fIN = 100kHz)
  • 低電力ディセーブルモードにより自己消費電流を3.5mAに低減
MAX4444
超高速、低歪み、差動シングルエンドラインレシーバ、イネーブル付
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX4444EVKIT

MAX4444およびMAX4445の評価キット

機能と利点

  • フルパワー帯域幅:500MHz
  • スルーレート:5000V/µs
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装基板

製品詳細

MAX4444評価キット(EVキット)は、MAX4444超高速差動ラインレシーバの評価作業を容易にします。本EVキットには、固定利得+2V/VのMAX4444が含まれていますが、可変利得MAX4445 (最小利得+2V/Vまで安定)の評価に使用することもできます。MAX4445を評価する場合は、MAX4444 EVキットと共にMAX4445ESEの無料サンプルを注文して下さい。

アプリケーション

  • データ収集
  • 差動からシングルエンドへの変換
  • 高速差動ラインレシーバ
  • 高速計測アンプ
  • 医療用計測
  • ツイストペアから同軸への変換

MAX4444EVKIT
MAX4444およびMAX4445の評価キット

最新のディスカッション

MAX4444に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品