MAX4230

製造中

シャットダウン付き、高出力ドライブ、10MHz、10V/µs、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ、SC70

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ヘッドセットおよび大電流出力用に最適化
    • 出力ドライブ性能:200mA
    • 電圧利得:100dB (RL = 100kΩ)
    • 電源電圧変動除去比(PSRR):85dB
    • 入力オーバードライブに対する位相反転なし
    • 780pFの容量性負荷に対応するユニティゲイン安定
  • 高帯域幅アプリケーションに最適
    • 利得帯域幅積:10MHz
    • 高スルーレート:10V/µs
  • ポータブルアプリケーション用にバッテリ寿命を延長
    • 消費電流:1.1mA (アンプ当り)
  • 低電力シャットダウンモードによって消費電流を1µA以下に低減
  • 小型パッケージオプション
    • 省スペースの小型SC70パッケージ(2.1mm x 2.0mm)
  • AEC-Q100認定、/V製品のリストについてはデータシートの「型番」をご覧ください。
MAX4230
シャットダウン付き、高出力ドライブ、10MHz、10V/µs、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ、SC70
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
レールtoレール・オペアンプ 2
MAX4335 製造中 SC70/8ピンSOT23、50mA IOUT、シャットダウン/ミュート付き、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ
MAX4336 製造中 SC70/8ピンSOT23、50mA IOUT、シャットダウン/ミュート付き、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ
高出力電流オペアンプ(100mA以上) 1
MAX4165 製造中 シャットダウン付き、高出力ドライブ、高精度、低電力、単一電源、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
MAX4490 製造中 低コスト、高スルーレート、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ、SC70
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX4230

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX4231EVKIT

MAX4231の評価キット

機能と利点

  • フレキシブルな入力および出力コンフィギュレーション
  • 単一電源:2.7V~5.5V
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4231の評価キット(EVキット)は、6ピンチップスケールパッケージ(UCSP™)で提供されるシングル、高出力駆動CMOSオペアンプのMAX4231を評価するための完全実装および試験済みPCBです。

アプリケーション

  • オーディオ・ハンズフリー自動車用電話(キット)
  • 車載用センサー
  • 基地局/ワイヤレスインフラ
  • 携帯電話
  • コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、およびサーバ
  • コンピュータ:マザーボード
  • コンピュータ:ノートブック
  • デジタル-アナログコンバータバッファ
  • GPSソリューション
  • ラップトップ/ノートブックコンピュータ/TFTパネル
  • モータドライバ
  • ポータブルバッテリ駆動オーディオアプリケーション
  • ポータブルヘッドフォンスピーカドライバ(32Ω)
  • 携帯電話アプリケーションのRF PAバイアス制御
  • セットトップボックス
  • サウンドポート/カード
  • トランス/ラインドライバ

MAX4336EVKIT

MAX4231およびMAX4336の評価キット

機能と利点

  • モノラル32Ω負荷を駆動可能 :
    • (POUT = 60mW、VCC = 5V、THD+N = 1%、RL = 32Ω、fIN = 1kHz)
    • (POUT = 20mW、VCC = 3V、THD+N = 1%、RL = 32Ω、fIN = 1kHz)
  • 単一電源動作
  • 低THD+N:0.1% (20Hz~20kHz)
    • (VCC = 5V、POUT = 40mW、RL = 32Ω)
    • (VCC = 3V、POUT = 17mW、RL = 32Ω)
  • 薄型設計(2.0mm max)
  • 完全実装および試験済み
  • シャットダウン

製品詳細

MAX4336評価キット(EVキット)は、オーディオアンプのMAX4336を評価する完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このEVキットは、CDプレイヤなどの任意のモノラルオーディオソースに直接接続することができます。MAX4336EVキットは、入力にRCAジャックを、また出力に3.5mmヘッドフォンジャックを備えており、回路基板に容易に接続することができます。

MAX4336のEVキットは、高出力ドライブ、レイルトゥレイルオペアンプMAX4231の評価に使用することもできます。

アプリケーション

  • 32Ωヘッドフォンドライバ
  • DAC/ADCバッファ
  • ハンズフリー自動車電話
  • ポータブル、バッテリ駆動装置
  • トランス/ラインドライバ
  • ワイヤレスPA制御

MAX4233EVKIT

MAX4338およびMAX4233の評価キット

機能と利点

  • Capable of Driving a Stereo 32Ω Load
    • (POUT = 60mW, VCC = 5V, THD+N = 1%, RL = 32Ω, fIN = 1kHz)
    • (POUT = 20mW, VCC = 3V, THD+N = 1%, RL = 32Ω, fIN = 1kHz)
  • Single-Supply Operation
  • Low 0.1% THD+N (20Hz to 20kHz)
    • (VCC = 5V, POUT = 40mW, RL = 32Ω)
    • (VCC = 3V, POUT = 17mW, RL = 32Ω)
  • Low-Profile Design (2.0mm, max)
  • Fully Assembled and Tested Surface-Mount Board
  • On-Board Shutdowns

製品詳細

アプリケーション

  • 32Ωヘッドフォンドライバ
  • DAC/ADCバッファ
  • ハンズフリー自動車電話
  • ポータブル、バッテリ駆動装置
  • トランス/ラインドライバ
  • ワイヤレスPA制御

MAX4231EVKIT
MAX4231の評価キット
MAX4336EVKIT
MAX4231およびMAX4336の評価キット
MAX4233EVKIT
MAX4338およびMAX4233の評価キット

最新のディスカッション

MAX4230に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品