部品 62 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # of Amps 並べ替え # of Amps sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Iouttyp 並べ替え Iout sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. GBPtyp 並べ替え GBP sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Slew Ratetyp 並べ替え Slew Rate sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vostyp 並べ替え Vos sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Iq/Amptyp 並べ替え Iq/Amp sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs spanmin 並べ替え Vs span sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs spanmax 並べ替え Vs span sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package Area 並べ替え Package Area sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 4/4 選択済の値 | to$ US | Default Values 66/66 選択済の値 | Default Values 5/5 選択済の値 | toA | toHz | toV/us | toV | toA | toV | toV | tomm² | ||||
110V High Voltage, 1A High Current, Operational Amplifier | 新規設計にお薦めします。 | 10656 | $22.00 (ADHV4710BSVZ) | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP) | 1 | 1 | - | 1.3k | 13µ | 12m | 24 | 110 | 144mm² (80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP)) (ADHV4710BSVZ) | ||
14ビット高速DACを内蔵した110V高電圧、1A大電流、任意波形発生器 | 新規設計にお薦めします。 | 9500 | $50.00 (AD8460BSVZ) | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP) | 1 | 1 | - | 1.8k | 4m | 22.5m | 24 | 110 | 144mm² (80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP)) (AD8460BSVZ-RL) | ||
高温1.0A、35MHz電流帰還アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 400 | $101.71 (LT1210XFE#PBF) | 16-Lead TSSOP w/ EP | 1 | 2 | - | 900 | 3m | 35m | 8 | 36 | 32.64mm² (16-Lead TSSOP w/ EP) (LT1210XFE#PBF) | ||
電力線通信用大電流差動ラインドライバ | 生産/供給中 | 51 | $4.26 (MAX44211ETP+) | EVALUATION BOARDS,Thin Quad Flatpack, No Leads | 1 | 1.5 | - | 80 | - | 1m | 8 | 20 | 16.81mm² (Thin Quad Flatpack, No Leads) (MAX44211ETP+) | ||
ADA4870 カートに追加 myAnalogに追加 | オペアンプ、高速、高電圧、1A出力ドライブ | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | $11.01 (ADA4870ACPZ) | 48-lead LFCSP (7 mm x 7 mm x 0.75 mm),CHIPS OR DIE | 1 | 1 | - | 2.5k | 1m | 32.5m | 10 | 40 | 49mm² (48-lead LFCSP (7 mm x 7 mm x 0.75 mm)) (ADA4870ACPZ-R7) | |
ライン・ドライバ、高出力電流、広帯域、差動、シャットダウン機能付 | 生産/供給中 | 17847 | $2.02 (ADA4312-1ACPZ-R7) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | 2 | 225m | - | 2.1k | - | 46m | 12 | 12 | 16mm² (16-Lead LFCSP (4mm x 4mm)) (ADA4312-1ACPZ-RL) | ||
オペアンプ、トリプル、高速、レールtoレール、低価格 | 生産/供給中 | 502201 | $1.09 (ADA4891-3ARUZ) | 14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP | 3 | 125m | 105M | 170 | 2.5m | 4.4m | 2.7 | 5.5 | 32.64mm² (14-Lead TSSOP) (ADA4891-3ARUZ) | ||
オペアンプ、クワッド、高速、レールtoレール、低価格 | 生産/供給中 | 23354 | $1.34 (ADA4891-4ARUZ) | 14-Lead SOIC,14-Lead TSSOP | 4 | 125m | 105M | 170 | 2.5m | 4.4m | 2.7 | 5.5 | 32.64mm² (14-Lead TSSOP) (ADA4891-4ARUZ-R7) | ||
オペアンプ、シングル、高速、レールtoレール、低価格 | 生産/供給中 | 61037 | $0.60 (ADA4891-1ARJZ-R7) | 8-Lead SOIC,5-Lead SOT-23 | 1 | 125m | 105M | 170 | 2.5m | 4.4m | 2.7 | 5.5 | 9mm² (5-Lead SOT-23) (ADA4891-1ARJZ-RL) | ||
オペアンプ、デュアル、高速、レールtoレール、低価格 | 生産/供給中 | 24211 | $0.85 (ADA4891-2ARMZ) | 8-Lead SOIC,8-Lead MSOP | 2 | 125m | 105M | 170 | 2.5m | 4.4m | 2.7 | 5.5 | 31mm² (8-Lead SOIC) (ADA4891-2ARZ) | ||
OPアンプ、1GHz、5,500V/µs、低歪み | 生産/供給中 | 6765 | $2.09 (AD8009ARZ) | 8-Lead SOIC,5-Lead SOT-23,CHIPS OR DIE | 1 | 175m | - | 5.5k | 2m | 14m | 5 | 12 | 9mm² (5-Lead SOT-23) (AD8009JRTZ-REEL7) | ||
オペアンプ、デュアル、低価格、250mA出力 | 生産/供給中 | 151235 | $0.46 (AD8532ARMZ-REEL) | 8-Lead SOIC,8-Lead MSOP,8-Lead TSSOP | 2 | 250m | 3M | 5 | 25m | 750µ | 2.7 | 6 | 19.84mm² (8-Lead TSSOP) (AD8532ARUZ) | ||
クワッド・オペアンプ、高出力電流、低消費電力、デュアル・チャンネル ADSL/ADSL2+ 用ライン・ドライバ | 生産/供給中 | 10577 | $2.21 (AD8392AACPZ-R7) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP),28-Lead TSSOP w/ EP | 4 | 500m | - | 515 | 2m | 5.8m | 10 | 24 | 25mm² (32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP)) (AD8392AACPZ-R7) | ||
オペアンプ、低消費電力、高電流、分配器用 | 生産/供給中 | 35721 | $4.01 (AD8010ARZ) | 8-Lead PDIP,8-Lead SOIC,16-Lead SOIC Wide | 1 | 200m | - | 800 | 5m | 15.5m | 9 | 12 | 31mm² (8-Lead SOIC) (AD8010ARZ) | ||
利得2、500MHz、2200V/μs、AC結合、単一電源トリプル・ビデオ・アンプ | 新規設計には非推奨 | 11746 | $3.55 (LT6557CDHC#PBF) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch),16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 3 | 100m | 500M | 2.2k | 12m | 22.5m | 3 | 7.5 | 15mm² (16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP)) (LT6557IDHC#PBF) | ||
650MHz Differential ADC Driver/Dual Selectable Gain Amplifier | 新規設計にお薦めします。 | 8311 | $2.89 (LT6411CUD#PBF) | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 2 | 105m | 650M | 3.3k | 3m | 16m | 4.5 | 12.6 | 9mm² (16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP)) (LT6411CUD#PBF) | ||
オペアンプ、トリプル、1.5GHz | 生産/供給中 | 1799 | $3.43 (AD8003ACPZ-REEL7) | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP),CHIPS OR DIE | 3 | 100m | - | 3.8k | 700µ | 9.5m | 4.5 | 10 | 16mm² (24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP)) (AD8003ACPZ-REEL7) | ||
オペアンプ、シングル、±250mA出力電流/シャットダウン・モード付、レールtoレール入出力、CMOS、単電源 | 生産/供給中 | 39146 | $0.40 (AD8591ARTZ-REEL7) | 6-Lead SOT-23 | 1 | 250m | 3M | 5 | 2m | - | 2.5 | 6 | 9mm² (6-Lead SOT-23) (AD8591ARTZ-REEL7) | ||
オペアンプ、デュアル、±250mA出力電流 / シャットダウン・モード付、レールtoレール入出力、CMOS、単電源 | 生産/供給中 | 22408 | $0.55 (AD8592ARMZ-REEL) | 10-Lead MSOP | 2 | 250m | 3M | 5 | 2m | - | 2.5 | 6 | 15.965mm² (10-Lead MSOP) (AD8592ARMZ-REEL) | ||
750MHz Gain of 1 Triple 2:1Video Multiplexer | 生産/供給中 | 23337 | $3.31 (LT6556CGN#PBF) | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch),24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 3 | 105m | 750M | 2.1k | 18m | 9.5m | 4.5 | 12.6 | 16mm² (24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP)) (LT6556IUF#PBF) | ||
AD811 カートに追加 myAnalogに追加 | 高性能ビデオ・オペアンプ | 生産/供給中 | 32855 | $5.82 (AD811JRZ) | 20-Lead LCC,8-Lead PDIP,8-Lead CerDIP,8-Lead SOIC,16-Lead SOIC Wide,LCC:CER LEADLESS CHIP CARR,CHIPS OR DIE | 1 | 100m | 140M | 400 | 500µ | 16.5m | 9 | 36 | 31mm² (8-Lead SOIC) (AD811JRZ-REEL7) | |
オペアンプ、デュアル、低ノイズ、高精度、CMOS | 生産/供給中 | 41832 | $1.67 (AD8656ARMZ) | 8-Lead SOIC,8-Lead MSOP | 2 | 220m | 28M | 11 | 50µ | 3.7m | 2.7 | 5.5 | 31mm² (8-Lead SOIC) (AD8656ARZ-REEL) | ||
オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS | 生産/供給中 | 68599 | $0.98 (AD8655ARMZ) | 8-Lead SOIC,8-Lead MSOP | 1 | 220m | 28M | 11 | 50µ | 3.7m | 2.7 | 5.5 | 31mm² (8-Lead SOIC) (AD8655ARZ-REEL) | ||
オペアンプ、高出力電流、レールtoレール出力 | 生産/供給中 | 24175 | $2.73 (AD8397ARZ) | 8-Lead SOIC,8-Lead SOIC w/ EP | 2 | 310m | - | 53 | 1m | 11m | 3 | 25.2 | 31mm² (8-Lead SOIC) (AD8397ARZ) | ||
オペアンプ、低価格、250 mA 出力、単電源 | 生産/供給中 | 19455 | $0.29 (AD8531ARTZ-REEL) | 5-Lead SC70,8-Lead SOIC,5-Lead SOT-23 | 1 | 250m | 3M | 5 | 25m | 750µ | 2.7 | 6 | 5.28mm² (5-Lead SC70) (AD8531AKSZ-REEL7) |