MAX38902B

製造中

10.5µVRMS低ノイズ500mA LDOリニアレギュレータ

10.5µVRMS、低ノイズ、低ドロップアウト、500mAリニアレギュレータ、2mm x 2mmのTDFNパッケージ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.82
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.3V
  • 出力ノイズ:10.5µVRMS (10Hz~100kHz)
  • 動作消費電流:365µA
  • PSRR:70dB (10kHz時)
  • 出力電流:500mA (max)
  • DC精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
  • ドロップアウト:100mV (max、500mA負荷時、3.6VIN)
  • シャットダウン消費電流:0.1µA以下
  • 安定出力容量:2µF (min)
  • 設定可能なソフトスタートレート
  • 過電流および過熱保護
  • 出力-入力逆電流保護
  • アクティブローPOK出力
  • MAX8902 (TDFN)とピンコンパチブル
  • 2 x 3ピンWLP (1.22mm x 0.82mm、0.4mmピッチ)、または8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)
MAX38902B
10.5µVRMS低ノイズ500mA LDOリニアレギュレータ
MAX38902A、MAX38902B、MAX38902C、MAX38902D:簡易ファンクションダイアグラム
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX38902B
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
MAX38902EVKIT

MAX38902A/MAX38902B/MAX38902C/MAX38902Dの評価キット

機能と利点

  • 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
    • 8ピンTDFN (2mm x 2mm)のMAX38902A/B ICを評価
    • 6ピンWLP (1.45mm x 0.86mm)のMAX38902C/D ICを評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • ジャンパ設定可能な出力電圧:1.2V~5.0V (MAX38902A、ボードに実装)
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.3V (MAX38902B、ICの交換による)
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.3V (MAX38902C、ボードに実装)
  • 出荷時設定出力電圧:1.2V~5.0V (MAX38902D、ICの交換による)
  • 出力電流:最大500mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38902の評価キット(EVキット)は、低ノイズリニアレギュレータのMAX38902A/B/C/D ICファミリを評価します。MAX38902のEVキットは、MAX38902A/B/C/Dファミリの2つの異なるICパッケージを評価する2つの個別の回路を備えています。EVキットの両方の回路は1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、0.6V~5.3Vの任意の出力電圧範囲を提供します。TDFN回路はMAX38902A/Bを評価し、ウェハレベルパッケージ(WLP)回路はMAX38902C/Dを評価します。EVキットの各回路の出力は最大500mAの電流を供給します。

このEVキットには、MAX38902A-ATA+およびMAX38902C-ANT+が実装されています。

アプリケーション

  • オーディオシステム
  • 通信回路
  • 高分解能データ収集システム

MAXESSENTIAL02EP

MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827のエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキット

機能と利点

  • 9種類の電源ソリューションを直ちにテスト可能
  • nanoPowerバックおよびブーストコンバータおよびモジュール、バック/ブーストコンバータ、LDO、およびContinuaスーパーキャパシタバックアップ電源コントローラを実装
  • ブレッドボード上への実装用の0.100インチ(2.54mm)ヘッダピンストリップに対応するボード設計
  • スルーホールによってベンチトップ機器への接続用のテストポイントに対応

製品詳細

MAXESSENTIAL02EPエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキットは、すぐに使えるボード上に製品を実装して提供されるため、直ちにテストおよびプロトタイプ作成が可能です。エッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキットは、バック、ブースト、バックブースト、LDO、およびContinua製品カテゴリの製品を備えています。また、このセレクションはnanoPowerスイッチングコンバータおよびモジュールオプションも備えています。

MAX38902EVKIT
MAX38902A/MAX38902B/MAX38902C/MAX38902Dの評価キット
MAX38902EVKIT:ボード写真
MAXESSENTIAL02EP
MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827のエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキット

最新のディスカッション

max38902bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品