MAX35104

製造中

ガス流量計SoC

天然ガスメーター固有の要件に対応するよう設計された業界初の高集積SOC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 課金および漏れ検出用の高精度流量測定
    • 時間-デジタル精度:最小700ps (測定範囲:最大8ms)
    • 2チャネル:シングルストップチャネル
  • 高精度温度測定によって正確な流量計算が可能
    • 1つの2線式センサー:PT1000、PT500 RTD、およびサーミスタに対応
  • デバイスおよびシステム全体の低電力によってバッテリ寿命を最大化
    • 超低62µAのTOF測定および125nAのデューティサイクル温度測定
    • ランダマイザを備えたイベントタイミングモードによってホストµCのオーバーヘッドを低減しシステムの消費電力を最小化
    • 単一電源動作:2.3V~3.6V
  • 高集積ソリューションによって部品数を最小限に抑えBOMコストを削減
    • リアルタイムクロック内蔵
    • 小型40ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
    • 動作温度:-40℃~+85℃
  • MAX35104
    ガス流量計SoC
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
    MAX35104EVKIT2

    MAX35104の評価キット

    機能と利点

    • エンベデッド環境でのMAX35104の評価が容易
    • 2つのAudiowell 200kHz超音波トランスデューサが付属
    • MAX32625MBED#ボードを介してArm® Mbed開発環境に対応

    製品詳細

    MAX35104EVKIT2は、時間-デジタルコンバータのMAX35104を備えたArduino®対応シールドです。このボードは他のMAX35104EVKIT2との重ね合わせが可能で、多軸距離およびガス流量アプリケーションを実現することができます。

    PCBは多数の信号を外部に露出しているため、オシロスコープで容易に解析することができます。ジャンパによってハードウェア設定の実験を行うことができます。

    このキットはMAX32625MBED#などのArduino対応コントローラボードと組み合わせて使用するように設計されていますが、任意のホストマイクロコントローラアーキテクチャとの使用に適応可能です。

    アプリケーション

    • 医療用ベンチレータ
    • 超音波ガスメーター

    MAX35104EVKIT

    MAX35104の評価キット

    機能と利点

    • MAX35104の簡便な評価
    • 2つの圧電トランスデューサ接続および2つのRTD接続を提供
    • EVキットのハードウェアはオプションでUSB駆動(USBケーブル付属)
    • USB HIDインタフェース
    • Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
    • RoHS準拠
    • 実証済みPCBレイアウト
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX35104の評価キット(EVキット)は、超音波熱メーター、水道メーター、およびガスメーター用に設計された時間-デジタルコンバータのMAX35104の評価に必要なハードウェアおよびグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアを提供します。このEVキットには、MAX35104ETL+とともに、ICとの通信に必要なUSB-SPIインタフェースが実装されています。EVキットのUSB-SPIマスター部分と、EVキットのソフトウェアによって、デバイスの機能を迅速に実行する方法が提供されます。

    このEVキットはUSBによる給電が可能で、評価のセットアップが簡素化されますが、バッテリなどの外部電源によるシステムへの給電を可能にするためのバナナジャックも備えています。BNCコネクタが提供され、スプールボディに格納された圧電トランスデューサを迅速に接続することができます。ターミナルブロックコネクタが提供され、2つのリモート白金RTDを容易に接続することができます。

    アプリケーション

    • 医療用ベンチレータ
    • 超音波ガスメーター

    MAX35104EVKIT2
    MAX35104の評価キット
    MAX35104EVKIT
    MAX35104の評価キット

    最新のディスカッション

    最近表示した製品