MAX32625

新規設計には非推奨

超低電力FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、512KBのフラッシュおよび160KBのSRAM内蔵

DARWIN Generation U MCUは電力と性能に関心のあるエンジニアに最適です

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ウェアラブル機器用の高効率マイクロコントローラ
    • 内部発振器:最大96MHz動作
    • 低電力4MHz発振器システムクロックオプション:常時オン監視アプリケーション用
    • フラッシュメモリ:512KB (「L」バージョンは256KB)
    • SRAM :160KB (「L」バージョンは128KB)
    • 命令キャッシュ:8KB
    • コア電源電圧:1.2V
    • I/O電源電圧:1.8V~3.3V
    • USB電源電圧オプション:3.3V ±5%
    • 広い動作温度:-30℃~+85℃
  • 電源管理によってバッテリアプリケーションのアップタイムを最大化
    • アクティブ電流:106µA/MHz (キャッシュから実行時)
    • アクティブ電流:49µA/MHz (フラッシュから実行時)
    • 96MHzクロックまたは4MHzクロックへのウェイクアップ
    • 低電力モード(LP0)電流:600nA (RTCイネーブル)
    • 超低電力データ保持スリープモード(LP1):2.56µW (高速ウェイクアップ:96MHzクロックソースで5µs)
    • 低電力モード(LP2)電流:27µA/MHz
  • 最適なペリフェラルミックスによってプラットフォーム拡張性を実現
    • SPI XIP (SPIX)エンジンによって最小実装面積のメモリ拡張が可能
    • 3つのSPIマスター、1つのSPIスレーブ
    • 3つのUART
    • 最大2つのI2Cマスター、1つのI2Cスレーブ
    • 1-Wireマスター
    • トランシーバ内蔵フルスピードUSB 2.0デバイス
    • 16のパルストレイン(PWM)エンジン
    • 6つの32ビットタイマーと3つのウォッチドッグタイマ
    • 最大40の汎用I/O端子
    • 10ビットデルタシグマADC (7.8ksps動作)
    • AES -128/192/256
    • RTC較正出力
  • 堅牢な内蔵ハードウェアセキュリティによって貴重なIPとデータのセキュリティを確保(MAX32626のみ)
    • 信頼保護ユニット(TPU)によってECDSAおよびモジュロ演算サポートを提供
    • 真の乱数生成器
    • セキュアブートローダ
MAX32625
超低電力FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、512KBのフラッシュおよび160KBのSRAM内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 8

アプリケーション・ノート 9

デザイン・ノート 1

技術記事 5

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
マイクロコントローラ 2
MAX32620 新規設計には非推奨 超低電力FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、2MBのフラッシュおよび256KBのSRAM内蔵
MAX32630 新規設計には非推奨 超低電力FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、2MBのフラッシュおよび512KBのSRAM内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX32625NEXPAQ

Nexpaqシステム用MAX32625開発ボード

機能と利点

  • MAX32625マイクロコントローラ
    • ARM Cortex-M4F
    • 512KBのフラッシュ、160KBのSRAM
    • FS-USB、UART、SPI、I2C、1-Wire®
  • nexpaq対応
    • nexpaqモジュール形状
    • nexpaqインタフェースコネクタ
  • 拡張用接続
    • 電源:GND、3.3V、5V、バッテリ
    • シリアル入出力:I2C、SPI、UART、1-Wire
    • アナログ入力
    • PWM出力
    • RGBインジケータLED
    • bed® HDK DAPLinkコネクタ
    • ドラッグ&ドロップによるプログラミング
    • CMSIS-DAPデバッガ
    • 仮想UARTコンソール

製品詳細

MAX32625NEXPAQは、MAX32625 ARM® Cortex®-M4Fマイクロコントローラを使用するnexpaqモジュールの実装を迅速化するように設計された高速開発プラットフォームです。このプラットフォームは、nexpaqシステムとのインタフェースに必要な全要素を含み、マイクロコントローラ内部の主要ペリフェラルへの容易なアクセスを提供します。これによって、迅速な概念実証と早期ソフトウェア開発のための拡張可能なプラットフォームが提供され、市場投入までの時間を短縮します。

nexpaqプラットフォームは、ハードウェアと電話のインタフェースのための最も簡素な方法を提供します。このプラットフォームは、ウェブの標準規格を利用することによって基本的にクロスプラットフォームな充実したユーザー体験を実現します。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX32625-EVKIT

MAX32625およびMAX32626の評価キット

機能と利点

  • 標準20ピンARM JTAGヘッダを介して接続された同梱のOlimex ARM-USB-TINY-H JTAGデバッガの使用によってコードのロードとデバッグが容易
  • PMIC用に選択可能な電力ソース:USB電源(CN1またはCN2コネクタ経由)、オプションの外部バッテリ(J2コネクタ経由)、またはベンチ電源(テストポイントTP8とTP9経由)
  • 実装ペリフェラル(スイッチ、LED、OLEDディスプレイ、SPIフラッシュ、Bluetooth® LEトランシーバ)用に選択可能な電力ソース
  • ICのI/O端子およびアナログフロントエンド(AFE)入力信号へのアクセス用ヘッダ
  • USB Micro-BからICのUSBデバイスコントローラに接続
  • USB Micro-BからUSB-UARTブリッジ(ICの内部UART 0およびUART 1を選択可能)に接続
  • チップアンテナを備えたBluetooth 4.0 BLEトランシーバ実装
  • ユーザーI/O用の汎用プッシュボタンスイッチおよびインジケータLED (すべてGPIOに接続)
  • ユーザー回路用電源レールを備えたプロトタイプ作成マトリックス(0.1インチグリッド)

製品詳細

MAX32625/MAX32626の評価キット(EVキット)は、MAX32625/MAX32626マイクロコントローラの機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。また、このEVキットは完全に機能するシステムを提供するため、アプリケーションの開発とデバッグに最適です。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX32626-EVKIT

MAX32625およびMAX32626の評価キット

機能と利点

  • 標準20ピンARM JTAGヘッダを介して接続された同梱のOlimex ARM-USB-TINY-H JTAGデバッガの使用によってコードのロードとデバッグが容易
  • PMIC用に選択可能な電力ソース:USB電源(CN1またはCN2コネクタ経由)、オプションの外部バッテリ(J2コネクタ経由)、またはベンチ電源(テストポイントTP8とTP9経由)
  • 実装ペリフェラル(スイッチ、LED、OLEDディスプレイ、SPIフラッシュ、Bluetooth® LEトランシーバ)用に選択可能な電力ソース
  • ICのI/O端子およびアナログフロントエンド(AFE)入力信号へのアクセス用ヘッダ
  • USB Micro-BからICのUSBデバイスコントローラに接続
  • USB Micro-BからUSB-UARTブリッジ(ICの内部UART 0およびUART 1を選択可能)に接続
  • チップアンテナを備えたBluetooth 4.0 BLEトランシーバ実装
  • ユーザーI/O用の汎用プッシュボタンスイッチおよびインジケータLED (すべてGPIOに接続)
  • ユーザー回路用電源レールを備えたプロトタイプ作成マトリックス(0.1インチグリッド)

製品詳細

MAX32625/MAX32626の評価キット(EVキット)は、MAX32625/MAX32626マイクロコントローラの機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。また、このEVキットは完全に機能するシステムを提供するため、アプリケーションの開発とデバッグに最適です。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

eval board
MAX32625MBED

MAX32625MBED ARM mbed対応開発プラットフォーム、MAX32625用

機能と利点

  • Arduino対応ヘッダおよびmbedサポートによって低電力エンベデッドシステムの迅速なプロトタイプ作成が可能
  • MAX32625マイクロコントローラ
    • FPUを備えたARM Cortex-M4マイクロコントローラ:96MHz
    • フラッシュメモリ:512KB
    • SRAM:160KB
    • 命令キャッシュ:8KB
    • フルスピードUSB 2.0
    • 3つのSPIマスター、1つのスレーブ
    • 2つのI2Cマスター、1つのスレーブ
    • 3つのUART
    • 1-Wireマスター
    • 40のGPIO
    • 4入力10ビットADC
  • 拡張接続
    • Arduino形状ヘッダ
    • MicroSDカードコネクタ
    • Micro-USBコネクタ
    • プロトタイプ作成領域
  • 内蔵ペリフェラル
    • 4x ユーザーインジケータLED
    • 2x ユーザープッシュボタン
  • DAPLinkプログラミングアダプタ内蔵
    • ドラッグ&ドロップのプログラミング
    • CMSIS-DAP SWDデバッガ
    • USB仮想UART

製品詳細

MAX32625MBEDは、MAX32625マイクロコントローラの機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。また、MAX32625MBEDは、アプリケーションの開発とデバッグに最適な、実際に機能する完全なシステムも提供します。

MAX32625MBEDは、FPUを備えたMAX32625 ARM® Cortex®-M4マイクロコントローラ、高精度アナログフロントエンド(AFE)接続への隣接したアクセスを備えたプロトタイプ作成領域、Arduino®対応コネクタを介したI/Oアクセス、100mil x 100milのヘッダを介した追加のI/Oアクセス、USBインタフェース、およびその他の汎用I/Oデバイスを内蔵しています。

このボードを使って開発を開始する方法については、https://developer.mbed.org/platforms/MAX32625MBED/をご覧ください。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX32625PICO

MAX32625/MAX14750の評価キット

機能と利点

  • 超小型開発プラットフォーム
    • 20ピンDIP実装面積(0.6インチ x 1.0インチ)
    • Cortexデバッグコネクタ(ホスト)
    • 20のデジタルI/O、4つのアナログ入力
    • 電源:3.3Vおよび1.8V
  • MAX32625マイクロコントローラの特長
    • FPU内蔵ARM Cortex-M4マイクロコントローラ、96MHz
    • フラッシュメモリ:512KB
    • SRAM:160KB
    • 命令キャッシュ:8KB
    • フルスピードUSB 2.0
    • 3つのSPIマスター、1つのスレーブ
    • 2つのI2Cマスター、1つのスレーブ
    • 3つのUART
    • 1-Wireマスター
    • 40のGPIO
    • 4入力10ビットADC
  • MAX14750 PMIC
    • マイクロIQ 3.3Vバックブーストレギュレータ
    • マイクロIQ 1.8Vバックレギュレータ
    • マイクロIQ 1.2Vリニアレギュレータ
    • ハイサイド負荷スイッチ
  • 拡張用接続
    • ブレッドボード対応ヘッダ
    • SMT対応フットプリント
    • 10ピンCortexデバッグヘッダ
    • Micro USBコネクタ
  • 内蔵ペリフェラル
    • RGBインジケータLED
    • ユーザープッシュボタン
  • MAXDAPプログラミングアダプタ
    • Cortexデバッグケーブル上のDAPLink
    • ドラッグ&ドロップのプログラミング
    • CMSIS-DAP SWDデバッガ
    • USB仮想UART

製品詳細

MAX32625PICOボードは、エンジニアがFPU内蔵ARM® Cortex®-M4マイクロコントローラのMAX32625を使用する設計を迅速に実装するために役立つように設計された高速開発プラットフォームです。また、このボードはPMICのMAX14750も搭載し、必要な全電圧を提供します。ブレッドボードと互換性のある0.6インチ x 1.0インチの2列ヘッダのフットプリントという小型形状で、他のボードにSMTではんだ付けすることも可能です。このボードは10ピンARM Cortexデバッグコネクタを備えているため、DAPLinkアダプタとして使用することができます。さらに、RGBインジケータLEDおよびプッシュボタンも搭載しています。これによって、迅速な概念実証と早期ソフトウェア開発のための電力が最適化された柔軟なプラットフォームが提供され、市場投入までの時間を短縮します。

MAX32625PICOボードには、USBマスストレージデバイス(MSD)ドラッグ&ドロッププログラミング、USBコミュニケーションデバイスクラス(CDC)仮想シリアルポート、およびmbedサイトによって使用されるヒューマンインタフェースデバイス(HID) CMSIS-DAPインタフェースを提供するDAPLinkイメージが出荷時にロードされています。これによって、ボードを他のターゲットプラットフォームに接続し、完全なmbed体験を実現することができます。また、このマイクロコントローラにはブートローダもプログラムされているため、DAPLinkイメージのアップデートまたは独自のアプリケーションコードへの置き換えが可能です。このボードを使って開発を開始する方法については、http://developer.mbed.org/platforms/MAX32625PICOをご覧ください。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAXPICO2PMB

MAXPICO2PMBアダプタ・ボード

機能と利点

  • USB給電動作
  • USB-I2C/SPIインターフェース
  • Pmod対応形状
  • 柔軟な構成
  • MAX32625PICO高速開発プラットフォーム
  • ドラッグ&ドロップ・プログラミング
  • 小型PCB面積
  • Windows® 8/10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAXPICO2PMBアダプタ・ボードは、Pmodコネクタを介して接続された評価用キット(EVキット)またはデモ・ボードと迅速に相互動作するためのI2Cインターフェースを提供する完全実装および試験済みPCBです。

このアダプタ・ボードは、MAX32625PICOマイクロコントローラ、ジャンパ、およびPmodコネクタからなる高速開発プラットフォームを備えています。ジャンパの設定によって、ボード上に実装されたI2Cラインのプルアップ抵抗を選択できます。また、電源レール・ジャンパを介してI2Cラインのプルアップ電圧を選択するオプションも備えています。Pmodコネクタは1つのI2Cポートと2つのSPIポートを提供し、便利な評価を実現します。

MAXPICO2PMBレジスタ・マップ・ツールは、MAXPICO2PMBアダプタ・ボードとインターフェースするWindowsアプリケーションです。固有のI2Cレジスタ・マップ情報および集積回路のレジスタ・フィールドの記述を含んだ*.regmapファイルをインポートできます。このアプリケーションは、仮想シリアル・ポートを通してMAXPICO2PMBアダプタ・ボード上のMAX32625PICOマイクロコントローラにコマンドを送信します。MAX32625PICOマイクロコントローラはI2Cコマンドを送信し、Pmodコネクタを介して接続されたEVキットまたはデモ・ボードと通信します。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX32625LORAKIT

DARWINの超低消費電力マイクロコントローラを使用したLoRaWANモジュール用のスターター・キット

製品詳細

Maxim Darwin LoRaWAN®スターター・キットは、LoRaWAN低消費電力、ワイド・エリア・ネットワーク(LPWAN)技術の世界を体験し探求するために必要なすべてのハードウェアを提供します。このキットには、エンド・デバイスの例として非常にカスタマイズ性の高いIoTボタン、迅速なプロトタイプ作成のためのMaxim FMLRモジュールを搭載した開発ボード、およびバックエンド/アプリケーション・サーバとのコネクティビティを提供するFMLR-PICOGW LoRaWAN®ゲートウェイが含まれています。

さらに、IoTボタンとFMLR-PICOGWはすでにMiromicoのLoriotバックエンドに登録されており、IoTダッシュボードで参照できます。開発ボードを使用するには、機能するファームウェアをフラッシュ・メモリにダウンロードする必要があります。簡素な統合例がMiromicoのGitlabで公開され、オープンソース化されています。詳細については、クイック・スタート・ガイド/データシートに記載されています。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

eval board
MAX32625PICO2

MAX32625、MAX14750、MAX20336の評価用ボード

機能と利点

  • 超小型開発プラットフォーム
    • 小型フットプリント(0.72インチ x 1.52インチ)
    • 電源:3.3Vおよび1.8V
  • MAX32625マイクロコントローラの機能
    • FPU内蔵96MHz Arm Cortex-M4
    • フラッシュ・メモリ:512KB
    • SRAM:160KB
    • 命令キャッシュ:8KB
    • フルスピードUSB 2.0
    • SPI、I2C、UART、1-Wire®マスタ、10ビットADCペリフェラル
  • MAX14750 PMIC
    • Micro-IQ 3.3V昇降圧レギュレータ
    • Micro-IQ 1.8V降圧レギュレータ
    • Micro-IQ 1.2Vリニア・レギュレータ
    • ハイサイド負荷スイッチ
    • I2C経由で設定可能
  • 拡張接続
    • 0.1インチの2x7ピン・ブートローダ固有ヘッダ
    • 10ピンArm Cortexデバッグ・ヘッダ
    • マイクロUSBコネクタ
  • 内蔵ペリフェラル
    • RGBインジケータLED
    • ユーザ・プッシュボタン
  • MAXDAPプログラミング・アダプタ
    • Cortexデバッグ・ケーブル経由のDAPLink
    • ドラッグアンドドロップ・プログラミング
    • CMSIS-DAP SWDデバッガ
    • USB仮想UART
  • ターゲット・ブートローダ・インターフェース
    • USB-to-I2C/SPI/UART/GPIOブリッジ
    • ターゲット・リセットとMFIOピンの2つのGPIO
    • 構成およびプログラミング機能

製品詳細

MAX32625PICO2ボードは、エンジニアがFPU内蔵Arm® Cortex®-M4マイクロコントローラのMAX32625を使用する設計を迅速に実装できるように設計された、高速開発プラットフォームです。このボードは0.1インチ・ピッチの2x7ピン・ヘッダからブートローダ固有のシリアル・インターフェースを引き出しているため、ターゲット・ボードに容易に接続できます。また、このボードにはMAX14750 PMICも搭載されており、必要な全電圧が提供されます。10ピンCortexデバッグ・コネクタにより、DAPLinkアダプタとしての使用が可能です。更に、RGBインジケータLEDとプッシュボタンも搭載されています。これによって、電力が最適化された柔軟なプラットフォームが提供されるため、迅速な概念実証と早期のソフトウェア開発が可能になり、市場投入までの時間が短縮されます。

MAX32625PICO2ボードにはカスタマイズされたDAPLinkイメージが出荷時にロードされており、USBマス・ストレージ・デバイス(MSD)ドラッグアンドドロップ・プログラミング、USB通信デバイス・クラス(CDC)仮想シリアル・ポート、およびヒューマン・インターフェース・デバイス(HID)CMSIS-DAPインターフェイスの標準DAPLink機能が提供されます。これにより、ボードを別のターゲット・プラットフォームに接続してデバッグすることができます。更に、USB-to-I2C/SPI/UARTブリッジとしても機能し、必要なインターフェースをターゲット・ブートローダに提供できます。マイクロコントローラにはブートローダもプログラムされているため、DAPLinkイメージを更新したり、独自のアプリケーション・コードに置き換えたりすることも可能です。

MAX32625NEXPAQ
Nexpaqシステム用MAX32625開発ボード
MAX32625-EVKIT
MAX32625およびMAX32626の評価キット
MAX32626-EVKIT
MAX32625およびMAX32626の評価キット
MAX32625MBED
MAX32625MBED ARM mbed対応開発プラットフォーム、MAX32625用
MAX32625PICO
MAX32625/MAX14750の評価キット
MAXPICO2PMB
MAXPICO2PMBアダプタ・ボード
MAX32625LORAKIT
DARWINの超低消費電力マイクロコントローラを使用したLoRaWANモジュール用のスターター・キット
MAX32625PICO2
MAX32625、MAX14750、MAX20336の評価用ボード

リファレンス・デザイン

MAXREFDES161
MAXREFDES161 Circuits from the Lab®

Frequency Synthesizer Shield with the MAX2871

機能と利点

  • MAX2871 Fractional/Integer-N Synthesizer/VCO
  • +3.3V and +5V compatible logic
  • SMA output connectors
  • On-board 50.0MHz crystal oscillator
  • Mbed® library
  • Arduino shield form factor
MAXREFDES183 System Block Diagram
MAXREFDES183 Circuits from the Lab®

MAXREFDES183# ポータブル高精度キャリブレータ

機能と利点

  • ポータブル軽量高精度キャリブレータ
  • 0~+50°Cの動作温度範囲で最大0.01%の精度
  • USB充電が可能なバッテリ
  • 電圧/電流/温度
MAXREFDES161
Frequency Synthesizer Shield with the MAX2871
MAXREFDES183
MAXREFDES183# ポータブル高精度キャリブレータ

最新のディスカッション

最近表示した製品