MAX30101

製造中

高感度パルス酸素濃度計および心拍数センサー、ウェアラブルヘルス用

フィットネス&ヘルスケア用、高感度パルス酸素濃度計および心拍数センサー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 心拍数モニタおよびパルス酸素濃度センサーをLED反射型ソリューションに内蔵
  • 小型14ピン光モジュール(5.6mm × 3.3mm × 1.55mm)
    • カバーグラスの内蔵によって最適かつ堅牢な性能を実現
  • 超低電力動作によってモバイル機器に対応
    • 設定可能なサンプルレートとLED電流による節電
    • 低電力心拍数モニタ:1mW以下
    • 超低シャットダウン電流:0.7µA (typ)
  • 高速データ出力性能
    • 高サンプルレート
  • 堅牢なモーションアーチファクト耐性
    • 高SN比
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX30101
高感度パルス酸素濃度計および心拍数センサー、ウェアラブルヘルス用
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
センサー・ハブ 1
MAX32664 製造中 超低電力生体センサーハブ
光AFE 1
MAX30102 製造中 高感度パルス酸素濃度計および心拍数センサー、ウェアラブル型ヘルスケア用
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAXIOTKIT

MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WINGの評価キット

機能と利点

  • MAX32630FTHR Feather Board
    • MAX32630 Low-Power Microcontroller
    • MicroSD Card Connector
    • Mbed™ HDK Debug Interface
    • Bluetooth Compatible
  • MAX11301WING Feather Wing
    • 20 Configurable Mixed-Signal Ports
    • Analog Switch Between Adjacent PIXI® Ports
  • MAX30003WING Feather Wing
    • Clinical-Grade ECG AFE with High-Resolution Data Converter
    • Built-In Heart Rate Detection
  • MAX30101WING Feather Wing
    • High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor
  • MAX30205EVSYS
    • Human Body Temperature Sensor

製品詳細

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX30101ACCEVKIT

MAX30101の評価キット

機能と利点

  • リアルタイム監視機能
  • 柔軟なPCB設計
  • USB電源
  • ボード上に加速度計を実装
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows® 7、およびWindows 8/8.1対応ソフトウェア

製品詳細

MAX30101の評価キット(EVキット)は、高集積パルス酸素濃度計および心拍数モニタ集積回路(IC)のMAX30101を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2つのボードで構成されています。USBOSMBはマザーモードで、MAX30101DBEVKITはMAX30101と加速度計を内蔵したドーターボードです。このEVキットは、USB電源を使用して給電され、センサー用の+1.8V、MAX30101の内蔵LED用の+4.5V、および加速度計用の+3.3Vを生成します。

このEVキットは、14ピンOESIPパッケージのMAX30101EFD+が実装されています。

アプリケーション

  • フィットネス補助装置
  • ウェアラブルデバイス

eval board
MAX30101WING

MAX30101の評価キット

機能と利点

  • 便利な拡張ボード
    • 0.9インチ × 2.0インチDIP形状
      • ブレッドボード対応
      • フェザー対応
    • オンボードPMICによってLED駆動電圧を供給
    • +1.8Vおよび+3.3VロジックVIO対応
    • ZIFフラットフレキシブルケーブルコネクタ
      • MAX30205EVSYS対応
  • 高感度パルスオキシメーターおよび心拍数センサーのMAX30101の特長
    • 非侵襲的反射型LEDソリューション
    • 14ピン光モジュール(5.6mm × 3.3mm × 1.55mm)
      • カバーガラスの内蔵によって最適、堅牢な性能を実現
    • 超低電力動作によってモバイル機器に対応
      • 設定可能なサンプルレートとLED電流による省電力
      • 低電力心拍数モニタ:1mW以下
      • 超低シャットダウン電流:0.7µA (typ)
    • 高速データ出力機能
      • サンプルレート:最大3200sps
    • 堅牢なモーションアーチファクト耐性
    • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • PMICのMAX14750Aの特長
    • Micro-IQ 250mWバックブーストレギュレータ
      • VLEDをMAX30101に供給
      • 設定可能な出力電圧:2.5V~5V
      • 自己消費電流:1.1µA
      • 設定可能な電流制限
      • 入力電圧:1.8V~5.5V
    • Micro-IQ 100mA LDO
      • 1V8レールをMAX30101に供給
      • 入力電圧:1.71V~5.5V
      • 設定可能な出力電圧:0.09V~4.0V
      • 自己消費電流:0.9µA
      • 負荷スイッチとして設定可能
      • 個別のイネーブル端子
      • I2C制御インタフェース

製品詳細

MAX30101WINGボードは、パルス酸素濃度センサーのMAX30101用アプリケーションファームウェアを迅速に開発するために設計された高速開発ボードです。MAX30101WINGはパワーマネージメントIC (PMIC)のMAX14750Aを実装し、MAX30101への+1.8V電源レール(1V8)およびMAX30101の内蔵LEDを駆動するための設定可能な+2.5V~+5Vレール(VLED)を供給します。このボードは+1.8Vおよび+3.3Vロジック(VIO)に対応し、ジャンパJP1を介して選択可能です。ZIFフラットフレキシブルケーブルコネクタによって、シリコンベース体温センサーのMAX30205を備えたMAX30205EVSYSの統合が可能です。このボードはMAX32630FTHRとシームレスに統合し、迅速なプロトタイプ作成および開発を可能にします。

アプリケーション

  • フィットネス補助装置
  • スマートフォン
  • タブレット
  • ウェアラブルデバイス

MAXIOTKIT
MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WINGの評価キット
MAX30101ACCEVKIT
MAX30101の評価キット
MAX30101WING
MAX30101の評価キット

リファレンス・デザイン

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 04:57
    How to Set Up the MAXREFDES100 Health Sensor Platform (HSP)
maxrefdes220 board
MAXREFDES220 Circuits from the Lab®

Finger Heart Rate and Pulse Oximeter Smart Sensor with Digital Signal Processing

機能と利点

MAX30101 Heart Rate Monitor and Pulse Oximeter

  • Tiny, 5.6mm × 3.3mm × 1.55mm 14-Pin Optical Module
  • Integrated Cover Glass for Optimal, Robust Performance
  • Ultra-Low Power Operation for Mobile Devices (<1mW)
  • Programmable Sample Rate and LED Current for Power Savings
  • High SNR (Signal-to-Noise) Ratio, >80dB (typ)

MAX32664 Sensor Hub

  • Maxim-Licensed Firmware for Complete Algorithmic Support of: 1) Finger Heart-Rate and Blood Oxygen Saturation Calculations or 2) BPT, Heart-Rate, and Blood Oxygen Saturation Calculations
  • Industry-Standard I2C Interface for Communication with Host Controller
  • Dedicated Bootloader Authenticates Secure Firmware Updates

3-Axis Accelerometer

  • Provides Greater Accuracy
  • Compensates for Motion Artifacts
MAXREFDES100
ヘルスセンサープラットフォーム
MAXREFDES1044
Heart-Rate Monitor Using the MAX30101
MAXREFDES220
Finger Heart Rate and Pulse Oximeter Smart Sensor with Digital Signal Processing

最新のディスカッション

最近表示した製品