MAX2880
MAX2880
製造中250MHz~12.4GHz、高性能、フラクショナル/整数N PLL
新たな性能障壁を破る高周波PLL
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.29
Viewing:
製品の詳細
- 整数およびフラクショナルNモード
- 広帯域RF入力:250MHz~12.4GHz
- 正規化された帯域内ノイズフロア
- 整数モード:-229dBc/Hz
- フラクショナルモード:-227dBc/Hz
- 広い入力感度:-10dBm~+5dBm
- 低ノイズ位相周波数検出器
- フラクショナルモード:125MHz
- 整数モード:140MHz
- リファレンス周波数:210MHz (max)
- 動作電源電圧:+2.8V~+3.6V
- サイクルスリップ低減および高速ロック
- ソフトウェアおよびハードウェアシャットダウン
- ソフトウェアロック検出
- 温度センサー内蔵
- +1.8V制御ロジックと互換
- 位相調整
MAX2880は、整数NおよびフラクショナルNモードの両方で動作可能な、高性能位相ロックループ(PLL)です。外部基準発振器、ループフィルタ、およびVCOと組み合わせると、このデバイスは最大12.4GHzのRF入力周波数を許容する超低ノイズおよび低スプリアスの周波数シンセサイザを形成します。
MAX2880は、高周波および低ノイズ位相周波数検出器(PFD)、高精度チャージポンプ、10ビットの設定可能なリファレンスカウンタ、16ビット整数Nカウンタ、および12ビット可変モジュラスフラクショナル変調器で構成されています。
MAX2880は、3線式シリアルインタフェースによって制御され、1.8V制御ロジックに対応しています。このデバイスは、鉛フリー/RoHS準拠の20ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- マイクロ波ポイント間システム
- RF DACおよびADCクロック
- 衛星通信
- 試験および測定
- ワイヤレスインフラストラクチャ
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2880ETP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX2880ETP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2880ETP+ | 製造中 | |
MAX2880ETP+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。