MAX2609
MAX2609
製造中45MHz~650MHz、高集積IF VCO、差動出力付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.14
Viewing:
製品の詳細
- 小型
- 同調用の集積化バラクタ
- 低位相ノイズ
- 広アプリケーション周波数範囲
- 差動またはシングルエンド出力
- 単一電源:+2.7V~+5.5V
- パッケージ:超小型6ピンSOT23
- 温度安定バイアス内蔵
- 低電流動作
MAX2605~MAX2609は、条件の厳しいポータブルワイヤレス通信システム用に特別に設計されたコンパクトな高性能中間周波数(IF)電圧制御発振器(VCO)です。モノリシック構造による低ノイズ、低電力性能が小型6ピンSOT23パッケージに収められています。
低ノイズVCOのMAX2605~MAX2609はバラクタとフィードバックコンデンサを内蔵しているため、外付同調用部品が不要となり、ポータブル機器に最適です。発振周波数を設定するための外付インダクタだけが必要です。さらに、ミキサまたはプリスケーラを駆動するための差動出力バッファが集積されています。バッファ出力は、シンプルなパワーマッチングによって最大-8dBm (差動)を供給する能力を持っています。また、このバッファによって負荷インピーダンス変動からのアイソレーションが達成されています。
MAX2605~MAX2609は+2.7V~+5.5V単一電源で動作し、低消費電流です。これらのIF発振器は、45MHz~650MHzの周波数範囲をカバーします。
アプリケーション
- 2.4GHz ISMバンド
- 902MHz~928MHz ISMバンド
- セルラおよびPCS携帯電話
- 汎用IF発振器
- GPSレシーバ
- 移動無線
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 3
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2609EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX2609EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX2609EUT+ | 製造中 | |
MAX2609EUT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。