MAX2607

製造中

45MHz~650MHz、高集積IF VCO、差動出力付

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.14
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 小型
  • 同調用の集積化バラクタ
  • 低位相ノイズ
  • 広アプリケーション周波数範囲
  • 差動またはシングルエンド出力
  • 単一電源:+2.7V~+5.5V
  • パッケージ:超小型6ピンSOT23
  • 温度安定バイアス内蔵
  • 低電流動作
MAX2607
45MHz~650MHz、高集積IF VCO、差動出力付
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609:標準動作回路
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
MAX2607_EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609の評価キット

機能と利点

  • 評価作業が容易
  • タンク回路付きの完全、同調可能VCO試験基板
  • 低位相ノイズ
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX2605~MAX2609の評価キット(EVキット)は、この電圧制御発振器(VCO)ファミリの評価作業を容易にします。これらのキットを使用すると、サポート回路なしでデバイス性能のテストすることができます。RF試験機器との接続を容易にするために、両方の信号出力にSMAコネクタが使用されています。

これらのEVキットは完全実装済み、試験済みです。発振周波数はそれぞれのVCOのミッドレンジの近くに設定されています。

アプリケーション

  • 2.4GHz ISMバンド
  • 902MHz~928MHz ISMバンド
  • セルラおよびPCS携帯電話
  • 汎用IF発振器
  • GPSレシーバ
  • 移動無線

MAX2608EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609の評価キット

機能と利点

  • 評価作業が容易
  • タンク回路付きの完全、同調可能VCO試験基板
  • 低位相ノイズ
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX2605~MAX2609の評価キット(EVキット)は、この電圧制御発振器(VCO)ファミリの評価作業を容易にします。これらのキットを使用すると、サポート回路なしでデバイス性能のテストすることができます。RF試験機器との接続を容易にするために、両方の信号出力にSMAコネクタが使用されています。

これらのEVキットは完全実装済み、試験済みです。発振周波数はそれぞれのVCOのミッドレンジの近くに設定されています。

アプリケーション

  • 2.4GHz ISMバンド
  • 902MHz~928MHz ISMバンド
  • セルラおよびPCS携帯電話
  • 汎用IF発振器
  • GPSレシーバ
  • 移動無線

MAX2609EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609の評価キット

機能と利点

  • 評価作業が容易
  • タンク回路付きの完全、同調可能VCO試験基板
  • 低位相ノイズ
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX2605~MAX2609の評価キット(EVキット)は、この電圧制御発振器(VCO)ファミリの評価作業を容易にします。これらのキットを使用すると、サポート回路なしでデバイス性能のテストすることができます。RF試験機器との接続を容易にするために、両方の信号出力にSMAコネクタが使用されています。

これらのEVキットは完全実装済み、試験済みです。発振周波数はそれぞれのVCOのミッドレンジの近くに設定されています。

アプリケーション

  • 2.4GHz ISMバンド
  • 902MHz~928MHz ISMバンド
  • セルラおよびPCS携帯電話
  • 汎用IF発振器
  • GPSレシーバ
  • 移動無線

MAX2605_EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609の評価キット

機能と利点

  • 評価作業が容易
  • タンク回路付きの完全、同調可能VCO試験基板
  • 低位相ノイズ
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX2605~MAX2609の評価キット(EVキット)は、この電圧制御発振器(VCO)ファミリの評価作業を容易にします。これらのキットを使用すると、サポート回路なしでデバイス性能のテストすることができます。RF試験機器との接続を容易にするために、両方の信号出力にSMAコネクタが使用されています。

これらのEVキットは完全実装済み、試験済みです。発振周波数はそれぞれのVCOのミッドレンジの近くに設定されています。

アプリケーション

  • 2.4GHz ISMバンド
  • 902MHz~928MHz ISMバンド
  • セルラおよびPCS携帯電話
  • 汎用IF発振器
  • GPSレシーバ
  • 移動無線

MAX2606EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609の評価キット

機能と利点

  • 評価作業が容易
  • タンク回路付きの完全、同調可能VCO試験基板
  • 低位相ノイズ
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX2605~MAX2609の評価キット(EVキット)は、この電圧制御発振器(VCO)ファミリの評価作業を容易にします。これらのキットを使用すると、サポート回路なしでデバイス性能のテストすることができます。RF試験機器との接続を容易にするために、両方の信号出力にSMAコネクタが使用されています。

これらのEVキットは完全実装済み、試験済みです。発振周波数はそれぞれのVCOのミッドレンジの近くに設定されています。

アプリケーション

  • 2.4GHz ISMバンド
  • 902MHz~928MHz ISMバンド
  • セルラおよびPCS携帯電話
  • 汎用IF発振器
  • GPSレシーバ
  • 移動無線

MAX2607_EVKIT
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609の評価キット
MAX2608EVKIT
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609の評価キット
MAX2609EVKIT
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609の評価キット
MAX2605_EVKIT
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609の評価キット
MAX2606EVKIT
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609の評価キット

最新のディスカッション

max2607に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品