MAX2055

製造中

デジタル制御、可変利得、差動ADCドライバ/アンプ

業界初、デジタル選択可能な利得付き、低歪み、IF差動ADCドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 周波数範囲:30MHz~300MHz
  • シングルエンドから差動への変換
  • 可変利得:-3dB~+20dB
  • 出力IP3:40dBm (全利得状態および70MHz時)
  • 2次高調波:-76dBc
  • 3次高調波:-69dBc
  • 雑音指数:5.8dB (最大利得時)
  • 1dBの分解能と±0.2dBの精度を備えるディジタル制御利得
  • 可変バイアス電流
MAX2055
デジタル制御、可変利得、差動ADCドライバ/アンプ
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
I/Qダウンコンバータ/レシーバー 1
MAX9993 最終販売 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ
Product 2
MAX9981 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ
MAX9982 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ
デジタル制御VGA 1
MAX2027 製造中 IFディジタ制御可変利得アンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX2055EVKIT

MAX2055の評価キット

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 周波数範囲:30MHz~300MHz
  • 可変利得範囲:-3dB~+20dB
  • 出力IP3:40dBm (70MHzで最大利得設定値の場合)
  • 2次高調波:-76dBc
  • 3次高調波:-69dBc
  • ノイズ指数:5.8dB (最大利得時)
  • 1dBの分解能で±0.2dB精度を備えるディジタル制御利得
  • 可変バイアス電流

製品詳細

MAX2055の評価キット(EVキット)は、高リニアリティ、ディジタル制御、可変利得、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)ドライバ/アンプ(DVGA)のMAX2055の評価を容易にします。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットでは入力および出力に50Ωの標準SMAコネクタが装備されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

このデータシートには、デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証のための分かりやすい試験手順、EVキットの回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • ブロードバンドシステム
  • 携帯電話基地局
  • 高性能ADCドライバ
  • PHS/PASインフラストラクチャ
  • レシーバ利得制御
  • 地上波リンク

MAX2055EVKIT
MAX2055の評価キット

最新のディスカッション

MAX2055に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品