部品 40 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # of Channels 並べ替え # of Channels sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Amp Architecture 並べ替え Amp Architecture sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Responsemin 並べ替え Freq Response sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Responsemax 並べ替え Freq Response sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Gain dBmin 並べ替え Gain dB sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Gain dBmax 並べ替え Gain dB sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Gain Set 並べ替え Gain Set sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Control Step Size 並べ替え Control Step Size sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. OIP3typ 並べ替え OIP3 sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Istyp 並べ替え Is sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs spanmin 並べ替え Vs span sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vs spanmax 並べ替え Vs span sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 4/4 選択済の値 | to$ US | Default Values 23/23 選択済の値 | Default Values 4/4 選択済の値 | Default Values 12/12 選択済の値 | toHz | toHz | todB | todB | Default Values 4/4 選択済の値 | todB | todBm | toA | toV | toV | ||||
0.38GHz~12GHz RxVGA | 新規設計にお薦めします。 | 5634 | $47.74 (ADL6332ACCZA) | 24-Terminal LGA (4 mm x 4mm x 0.76 mm) | 1 | - | 380M | 15G | -66 | 15 | - | 1 | 32.8 | 500m | 3.135 | 3.465 | ||
0.38GHz~12GHz TxVGA | 新規設計にお薦めします。 | 2257 | $47.74 (ADL6331ACCZA) | 24-Terminal LGA (4 mm x 4mm x 0.76 mm) | 1 | VGA | 380M | 15G | -65.8 | 15.8 | Digital | 1 | 32.8 | 500m | 3.135 | 3.465 | ||
35 dB Gain, 500 MHz to 5200 MHz Transmit VGA | 新規設計にお薦めします。 | 29668 | $7.83 (ADL6337ACRZA) | 32-Lead LFCSP-RT (5 mm × 5 mm × 0.58 mm) | 1 | VGA | 500M | 1G | 5.9 | 37.4 | Digital | 0.5 | 42 | 460m | 4.75 | 5.25 | ||
35 dB Gain, 500 MHz to 5200 MHz Transmit VGA | 新規設計にお薦めします。 | 29668 | $7.83 (ADL6337ACRZB) | 32-Lead LFCSP-RT (5 mm × 5 mm × 0.58 mm) | 1 | VGA | 1.35G | 2.8G | 4 | 35.5 | Digital | 0.5 | 42.5 | 460m | 4.75 | 5.25 | ||
1.0 GHz DGA with 30 dB Range and 1 dB Step Size | 新規設計にお薦めします。 | 2940 | $12.78 (ADL5206ACPZ) | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm) | 1 | VGA | 0 | 1.7G | 0 | 32 | Digital | 1 | 39.6 | 112m | 3.15 | 5.25 | ||
RF DACおよびトランシーバーとの使用でVGAを送信 | 新規設計にお薦めします。 | 160 | $8.90 (ADL6317ACCZ) | 38-Lead LGA (10.5mm x 5.5mm x 0.98mm w/ dual EP) | 1 | VGA | 1.5G | 3G | -2.4 | 33.6 | Digital | 0.5 | 38.4 | 435m | 4.75 | 5.25 | ||
RF DACおよびトランシーバーとの使用は500MHz~1000MHzの送信VGA | 新規設計にお薦めします。 | 6011 | $8.90 (ADL6316ACCZ) | 38-Lead LGA (10.5mm x 5.5mm x 0.98mm w/ dual EP) | 1 | VGA | 500M | 1G | -3.4 | 31.1 | Digital | 0.45 | 41.8 | 435m | 4.75 | 5.25 | ||
700 MHz ~ 4200 MHz の Tx DGA | 新規設計にお薦めします。 | 3926 | $10.66 (ADL5335ACPZN) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | 1 | Driver, VGA | 700M | 4.2G | -8 | 12 | Digital | 0.5 | 33 | 125m | 4.75 | 5.25 | ||
0.5 dB LSB の GaAs MMIC 6 ビット・デジタル可変ゲイン・アンプ、DC ~ 5 GHz | 新規設計にお薦めします。 | 125 | - | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | 1 | VGA | 0 | 5G | -13.5 | 18 | Digital | 0.5 | 32 | 87.5m | 4.75 | 5.25 | ||
DGA(デジタル制御ゲイン・アンプ)、デュアル、35 dBのゲイン範囲、ステップ・サイズ 1 dB | 新規設計にお薦めします。 | 6087 | - | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | 2 | VGA | 0 | 1.7G | -9 | 26 | Digital | 1 | 46 | 175m | 3.15 | 5.25 | ||
81 GHz ~ 86 GHz、E バンド可変ゲイン・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 2262 | - | CHIPS OR DIE | 1 | VGA | 81G | 86G | 5 | 22 | Digital | 17 | 27.5 | 265m | -5 | 4 | ||
71 GHz ~ 76 GHz、E バンド可変ゲイン・アンプ | 新規設計にお薦めします。 | 64 | - | CHIPS OR DIE | 1 | VGA | 71G | 76G | 7 | 22 | Digital | 15 | 30 | 250m | -5 | 4 | ||
レーダ受信経路のAFE:4チャンネルLNA + PGA | 新規設計にお薦めします。 | 436 | $3.84 (ADA8282WBCPZ) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 4 | LNA, PGA | 5M | 42.3M | 18 | 36 | Digital | 6 | - | 19.6m | 3 | 3.6 | ||
RF DGA、3.2GHz、低歪み | 新規設計にお薦めします。 | 1880 | $15.40 (ADA4961ACPZN-R7) | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 1 | ADC Driver, VGA | 10M | 3.2G | -6 | 15 | Digital | 1 | 50 | 150m | 3.3 | 5.5 | ||
50MHz~4000MHzデュアルアナログ電圧可変アッテネータ、10ビットSPI制御DAC内蔵 | 生産/供給中 | 2210 | - | 36-LFCSP-6X6X0.75 | 2 | VVA | 50M | 4G | - | -3.9 | Analog + Digital | - | - | 13m | 3.15 | 5.25 | ||
1500MHz~6000MHzデュアルアナログ電圧可変アッテネータ、10ビットSPI制御DAC内蔵 | 生産/供給中 | 2718 | - | 36-LFCSP-6X6X0.75 | 2 | VVA | 1.5G | 6G | - | -7.6 | Analog + Digital | - | - | 13m | 3.15 | 5.25 | ||
0.5 dB LSB の GaAs MMIC 6 ビット・デジタル可変ゲイン・アンプ、SMT、0.07 GHz ~ 4 GHz | 新規設計にお薦めします。 | 1896 | - | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | 1 | VGA | 70M | 4G | -19.5 | 12 | Digital | 0.5 | 39 | 150m | 5 | 5.5 | ||
10MHz~500MHzデュアルアナログ電圧可変アッテネータ、10ビットSPI制御DAC内蔵 | 生産/供給中 | 5489 | $6.75 (MAX19794ETX+) | 36-LFCSP-6X6X0.75 | 2 | VVA | 10M | 500M | - | -3 | Analog + Digital | - | - | 13m | 3.15 | 5.25 | ||
ドライバ付きDC~100MHzデュアル・デジタル可変ゲイン・アンプ | 最終販売 | Check Distributor Inventory | - | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | 2 | VGA | 0 | 100M | 0 | 40 | Digital | 0.5 | 30 | 70m | 4.5 | 5.5 | ||
50MHz~1000MHz、高リニアリティ、シリアル/アナログ制御VGA | 生産/供給中 | 984 | - | EVALUATION BOARDS,Thin Quad Flatpack, No Leads | 2 | VVA | 50M | 1G | - | 22 | Analog + Digital | - | 41 | 143m | 4.75 | 5.25 | ||
BiCMOS 5ビット・デジタル可変ゲイン・アンプ、SMT、30 MHz ~ 400 MHz | 最終販売 | Check Distributor Inventory | - | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | 1 | VGA | 30M | 400M | -4 | 19 | Digital | 1 | 40 | 250m | 4.5 | 5.6 | ||
可変ゲインアンプ(VGA)、デジタル的に制御、RF / IF向、100MHz~4,000MHz | 最終販売 | Check Distributor Inventory | - | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | 1 | VGA | 100M | 4G | -12.6 | 18.2 | Digital | 0.5 | 38 | 93m | 4.75 | 5.25 | ||
可変ゲインアンプ(VGA)、デジタル制御、RF / IF向、100MHz~4,000MHz | 最終販売 | Check Distributor Inventory | - | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | 1 | VGA | 100M | 4G | -1.2 | 31.3 | Digital | 0.5 | 40 | 175.5m | 4.75 | 5.25 | ||
超低ノイズ・アンプ、デュアル、ゲイン/入力インピーダンス選択可能 | 生産/供給中 | 5794 | $1.52 (AD8432ACPZ-R7) | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 2 | VGA | 100k | 200M | 12 | 24 | Digital, Pin Strap | - | 36.2 | 24m | 4.5 | 5.5 | ||
広帯域、超低歪みの7ビット・デジタル制御VGA | 生産/供給中 | 1755 | $5.71 (LT5554IUH#PBF) | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 1 | VGA | 0 | 1G | 2 | 18 | Digital | 0.125 | 48 | 110m | 4.75 | 5.25 |