MAX2027
製造中IFディジタ制御可変利得アンプ
基地局用、超低ノイズ、超高リニアリティ、SiGe高集積DVGA
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.55
Viewing:
製品の詳細
- 周波数範囲:50MHz~400MHz
- 可変利得範囲:-8dB~+15dB
- 出力IP3:35dBm (全利得設定値)
- ノイズ指数:4.7dB (最大利得時)
- 1dBの分解能と±0.05dBのステート間精度を備えるディジタル制御利得
高性能ディジタル制御可変利得アンプのMAX2027は、50MHz~400MHz用に設計されています。
このデバイスは、1個のパッケージにディジタル制御アッテネータと高リニアリティIFアンプを内蔵しています。MAX2027はIF信号チェーンの利得を、動的またはワンタイムチャネル利得設定として調整するので、高性能を必要とするアプリケーションに最適です。このアッテネータは、±0.05dBのステート間精度で23dBの減衰量範囲を備えています。
MAX2027は熱強化された20ピンTSSOP-EPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- ブロードバンドシステム
- セルラ基地局
- レシーバ利得制御
- 地上波リンク
- トランスミッタ利得制御
ドキュメント
データシート 2
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2027EUP+D | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX2027EUP+TD | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Qダウンコンバータ/レシーバー 1 | ||
MAX9993 | 最終販売 | 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ |
Product 4 | ||
MAX9987 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ | |
MAX9990 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 | |
MAX9981 | 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ |
MAX9982 | 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ | |
VCOバッファおよびスプリッタ 2 | ||
MAX9988 | 製造中止 | ±1dB偏差付き、+14dBm~+20dBm、LOバッファ/スプリッタ |
MAX9989 | 製造中 | +14dBm~+20dBm、LOバッファ、±1dB誤差付 |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2027に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める