MAX20067

製造中

車載3チャネルディスプレイバイアスIC、VCOMバッファ、レベルシフタ、およびI2Cインタフェース内蔵

業界初のTFT-LCD用集積型電源ソリューション、同期ブースト、ゲートシェーディング、およびI2C内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 汎用のTFTディスプレイ電源セクション
    • 同期整流ブーストコンバータ内蔵、出力電圧:最大18V、およびハイパワー(MAX20067)またはローパワー(MAX20067B)オプション
    • VGON (+32V、max)およびVGOFF (-24V、min)出力用チャージポンプドライバ内蔵
  • 低EMI動作
    • 設定可能なスイッチング周波数:440kHzまたは2.2MHz
    • 設定可能なスペクトラム拡散
  • I2Cを介した完全なシーケンスの柔軟性、およびSEQ端子を使用するプリセットのシーケンス
  • I2Cインタフェースを使用する広範な診断
    • HVINP、VGON、およびVGOFFの低電圧/過電圧
    • AVDDの過電流
    • 温度警告
  • CTL入力によって制御される組込みのゲートシェーディング回路
  • 8ビットDAC制御のVCOMバッファ
  • 堅牢性
    • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
    • 内部温度シャットダウン
    • AEC-Q100認定
  • 小型32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)
MAX20067
車載3チャネルディスプレイバイアスIC、VCOMバッファ、レベルシフタ、およびI2Cインタフェース内蔵
MAX20067/MAX20067B Simplified Block Diagram MAX20067/MAX20067B Pin Configuration
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
LCD/CCD/OLED バイアス 1
MAX20067B 製造中 車載3チャネルディスプレイバイアスIC、VCOMバッファ、レベルシフタ、およびI2Cインタフェース内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

MAX20067EVKIT

MAX20067/MAX20067Bの評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:2.7V~5.5V
  • デフォルト出力電圧
    • 12V/200mA出力(ブーストコンバータ)
    • 16V/10mA出力(正ゲート電圧レギュレータ)
    • -6V/3mA出力、(負ゲート電圧レギュレータ)
    • 6V/130mA出力(VCOMバッファ)
  • 選択可能なスイッチング周波数(2.2MHzまたは400kHz)、スペクトラム拡散オプション内蔵
  • 2段の正および負安定化チャージポンプ
  • ゲートシェーディング対応
  • 完全なシーケンシングの柔軟性
  • I2C設定可能
  • 専用GUI
  • Cドライバを提供
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20067の評価キット(EVキット)は、車載薄膜トランジスタ(TFT)、液晶ディスプレイ(LCD)アプリケーションに必要な電圧および機能を提供する、完全実装および試験済みの表面実装PCBです。このEVキットには同期整流ブーストコンバータ、2段の正チャージポンプ、2段の負チャージポンプ、VCOMバッファ、およびゲートシェーディングプッシュプルスイッチが含まれています。このEVキットは2.7V~5.5Vの入力電圧で動作可能で、車載TFT-LCDアプリケーション用に最適化されています。このEVキットはスタンドアロンモードまたはI2Cモードで動作するように設定可能です。ブーストコンバータは12V出力用に設定されており、少なくとも200mAを提供します。正ゲート電圧レギュレータは16Vの出力を供給し、負ゲートレギュレータは-6Vを供給します。VCOMバッファはI2Cで調整可能な出力を供給し、最初は6Vにバイアスされています。

このEVキットはI2Cインタフェースを提供し、MINIQUSB+アダプタボードまたは汎用マイクロコントローラなどのサードパーティ製I2Cマスターと組み合わせて動作可能です。また、このEVキットはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアも備えています。EVシステムにはこのEVキットとMINIQUSB+アダプタボードの両方が含まれています。

アプリケーション

  • 中央情報ディスプレイ
  • インフォテインメントディスプレイ
  • 計器クラスタ

MAX20067EVSYS

MAX20067/MAX20067Bの評価キット

機能と利点

  • 入力範囲:2.7V~5.5V
  • デフォルト出力電圧
    • 12V/200mA出力(ブーストコンバータ)
    • 16V/10mA出力(正ゲート電圧レギュレータ)
    • -6V/3mA出力、(負ゲート電圧レギュレータ)
    • 6V/130mA出力(VCOMバッファ)
  • 選択可能なスイッチング周波数(2.2MHzまたは400kHz)、スペクトラム拡散オプション内蔵
  • 2段の正および負安定化チャージポンプ
  • ゲートシェーディング対応
  • 完全なシーケンシングの柔軟性
  • I2C設定可能
  • 専用GUI
  • Cドライバを提供
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20067の評価キット(EVキット)は、車載薄膜トランジスタ(TFT)、液晶ディスプレイ(LCD)アプリケーションに必要な電圧および機能を提供する、完全実装および試験済みの表面実装PCBです。このEVキットには同期整流ブーストコンバータ、2段の正チャージポンプ、2段の負チャージポンプ、VCOMバッファ、およびゲートシェーディングプッシュプルスイッチが含まれています。このEVキットは2.7V~5.5Vの入力電圧で動作可能で、車載TFT-LCDアプリケーション用に最適化されています。このEVキットはスタンドアロンモードまたはI2Cモードで動作するように設定可能です。ブーストコンバータは12V出力用に設定されており、少なくとも200mAを提供します。正ゲート電圧レギュレータは16Vの出力を供給し、負ゲートレギュレータは-6Vを供給します。VCOMバッファはI2Cで調整可能な出力を供給し、最初は6Vにバイアスされています。

このEVキットはI2Cインタフェースを提供し、MINIQUSB+アダプタボードまたは汎用マイクロコントローラなどのサードパーティ製I2Cマスターと組み合わせて動作可能です。また、このEVキットはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアも備えています。EVシステムにはこのEVキットとMINIQUSB+アダプタボードの両方が含まれています。

アプリケーション

  • 中央情報ディスプレイ
  • インフォテインメントディスプレイ
  • 計器クラスタ

MAX20067EVKIT
MAX20067/MAX20067Bの評価キット
MAX20067EVSYS
MAX20067/MAX20067Bの評価キット

最新のディスカッション

max20067に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品