MAX19996A
LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、2000MHz~3900MHzダウンコンバージョンミキサ
WCS、LTE、WiMAX、およびMMDS基地局用、優れたIP3、NF、および2 x 2性能を特長とする、超低ノイズ、超高リニアリティ2000MHz~3900MHz SiGeミキサ
製品の詳細
- RF周波数範囲:2000MHz~3900MHz
- LO周波数範囲:2100MHz~4000MHz
- IF周波数範囲:50MHz~500MHz
- 変換利得:8.7dB
- ノイズ指数:9.8dB
- 入力IP3:+24.5dBm (typ)
- 入力1dB圧縮ポイント:11dBm (typ)
- 2LO-2RFスプリアス除去:67dBc (typ) (PRF = -10dBmの場合)
- LOバッファ内蔵
- シングルエンド入力用RFおよびLOバラン内蔵
- 低LOドライブ:-3dBm~+3dBm
- MAX19996 (2000MHz~3000MHzミキサ)とピン互換
- MAX9993/MAX9994/MAX9996シリーズ(1700MHz~2200MHzミキサ)およびMAX9984/MAX9986/MAX9986Aシリーズ(400MHz~1000MHzミキサ)と類似ピン配置
- 単一電源:5.0Vまたは3.3V
- 外付け電流設定抵抗によって低電力/低性能モードのデバイス動作オプションも提供
シングル、高リニアリティ、ダウンコンバージョンミキサのMAX19996Aは、2000MHz~3900MHzのWCS、LTE、WiMAX™、およびMMDSのワイヤレスインフラアプリケーションに8.7dBの変換利得、+24.5dBmのIIP3、および9.8dBのノイズ指数を提供します。MAX19996Aは、2100MHz~4000MHzと非常に広いLO周波数範囲によって、ほぼすべての2.5GHzおよび3.5GHzアプリケーションでローサイドまたはハイサイドLOインジェクションアーキテクチャのいずれにも使用することができます。ローサイドインジェクション専用に調整された2.5GHz対応については、MAX19996のデータシートを参照してください。
優れたリニアリティとノイズ性能を提供するだけでなく、MAX19996Aは高レベルの部品集積度も実現しています。このデバイスは、二重平衡型パッシブミキサコア、IFアンプ、およびLOバッファを内蔵しています。また、バランも内蔵され、シングルエンドRFおよびLO入力が可能です。MAX19996Aは公称0dBmのLOドライブが必要で、標準的な消費電流は230mA (VCC = 5.0Vの場合)または150mA (VCC = 3.3Vの場合)です。
MAX19996Aは、MAX19996 (2000MHz~3000MHzミキサ)とピン互換です。また、このデバイスはMAX9984/MAX9986/MAX9986A (400MHz~1000MHzミキサ)、およびMAX9993/MAX9994/MAX9996 (1700MHz~2200MHzミキサ)と類似ピン配置であるため、このダウンコンバータファミリの全製品は、複数の周波数帯域に共通のPCBレイアウトを使用するアプリケーションに最適です。
MAX19996Aは、エクスポーズドパッド付き、小型5mm x 5mmの20ピンTQFNパッケージで提供されます。電気的性能は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- 2.3GHz WCS基地局
- 2.5GHz WiMAXおよびLTE基地局
- 2.7GHz MMDS基地局
- 3.5GHz WiMAXおよびLTE基地局
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- 軍事用システム
- 個人用携帯無線機
- ワイヤレスローカルループ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Qダウンコンバータ/レシーバー 18 | ||
MAX9984 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、400MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9985 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、デュアル、SiGe、高リニアリティ、700MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX19985A | 最終販売 | LOバッファ/スイッチ内蔵、デュアルSiGe、高リニアリティ、高利得、700MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9986 | 最終販売 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、815MHz~995MHz ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9986A | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高リニアリティ、815MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9993 | 最終販売 | 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ |
MAX9994 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9995 | 最終販売 | デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2700MHzダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ/スイッチ内蔵 |
MAX19995 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ内蔵、デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX19995A | 製造中 | LOバッファ/スイッチ内蔵、デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX19997A | 製造中 | LOバッファ/スイッチ内蔵、デュアル、SiGe、高リニアリティ、高利得、1800MHz~2900MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX9996 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティの1700MHz~2200MHz ダウンコンバージョンミキサ |
MAX19996 | 製造中 | LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、高利得、2000MHz~3000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX2029 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ内蔵、高リニアリティ、815MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
MAX2031 | 製造中 | LOバッファ/スイッチ付き、高リニアリティ、650MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
MAX2041 | 製造中 | 高直線性、LOバッファ/スイッチ付き、1700MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
MAX2042A | 製造中 | SiGe、高リニアリティ、 1600MHz~3900MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ内蔵 |
MAX2044 | 最終販売 | LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、2300MHz~4000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ |
Product 9 | ||
MAX9981 | 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX9982 | 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ | |
MAX19985 | 最終販売 | LOバッファ/スイッチ付き、デュアルSiGe、高直線性、高利得、700MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ |
MAX19999 | デュアル、SiGe、高リニアリティ、LOバッファ内蔵、3000MHz~4000MHzダウンコンバージョンミキサ | |
MAX19998 | LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、2300MHz~4000MHzダウンコンバージョンミキサ | |
MAX19998A | LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高直線性、高利得、3200MHz~3900MHzダウンコンバージョンミキサ | |
MAX2039 | 製造中止 | LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ |
MAX2042 | LOバッファ内蔵、SiGe高リニアリティ、2000MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ | |
MAX2043 | 1700MHz~3000MHz、高直線性、低LOリーク基地局Rx/Txミキサ |
最新のディスカッション
MAX19996Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める