MAX19588

製造中

高ダイナミックレンジ、16ビット、-82dBFSのノイズフロア、100Msps ADC

業界最高レベルの-82dBFSのノイズフロアによって新世代高感度機器を実現

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 変換速度:100Msps
  • ノイズフロア:-82dBFS
  • 優れた低ノイズ特性
    • SNR = 79.4dB (fIN = 10MHzにおいて)
    • SNR = 79dB (fIN = 70MHzにおいて)
  • 優れたダイナミックレンジ(SFDR1/SFDR2)
    • 93.2dBc/102.5dBc (fIN = 10MHzにおいて)
    • 82.1dBc/97.7dBc (fIN = 70MHzにおいて)
  • サンプリングジッタ:0.1ps以下
  • 消費電力:1275mW
  • 完全差動アナログ入力電圧範囲:2.56VP-P
  • CMOS対応の2の補数データ出力
  • データ有効クロックとオーバレンジ出力が独立
  • フレキシブルな入力クロックバッファ
  • 8mm x 8mm x 0.8mmの56ピン小型TQFNパッケージ
  • MAX19588のEVキット入手可能(MAX19588EVKITを注文してください)
MAX19588
高ダイナミックレンジ、16ビット、-82dBFSのノイズフロア、100Msps ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX19586EVKIT

MAX19586およびMAX19588の評価キット

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 最高80Msps/100Mspsのサンプリング速度
  • シングルエンドクロックから差動クロックへの変換回路
  • 差動またはシングルエンドアナログ入力信号に設定可能
  • ディジタル出力バッファ内蔵
  • 低電圧および低電力動作
  • MAX19586/MAX1958の評価が容易

製品詳細

MAX19586/MAX19588の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みのPCBで、MAX19586およびMAX19588の性能を評価するために必要なすべての部品を備えています。MAX19586は16ビット、80Mspsのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)であり、MAX19588は16ビット、100Msps ADCです。MAX19586/MAX19588のEVキットは差動またはシングルエンドアナログ入力を受け付けることができます。シングルエンド信号ソースのアプリケーション用に、MAX19586/MAX19588のEVキットはトランスを内蔵しており、この信号を所望の差動信号に変換します。MAX19586/MAX19588によって生成されるディジタル出力はロジックアナライザまたはデータ収集システムで取得可能です。このEVキットは3.3Vおよび1.8V電源で動作します。

アプリケーション

  • アンテナアレイ処理
  • セルラ基地局トランシーバシステム(BTS)
  • E911ロケーションレシーバ
  • 高性能計測
  • マルチキャリアレシーバ
  • マルチ標準レシーバ
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

MAX19588EVKIT

MAX19586およびMAX19588の評価キット

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 最高80Msps/100Mspsのサンプリング速度
  • シングルエンドクロックから差動クロックへの変換回路
  • 差動またはシングルエンドアナログ入力信号に設定可能
  • ディジタル出力バッファ内蔵
  • 低電圧および低電力動作
  • MAX19586/MAX1958の評価が容易

製品詳細

MAX19586/MAX19588の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みのPCBで、MAX19586およびMAX19588の性能を評価するために必要なすべての部品を備えています。MAX19586は16ビット、80Mspsのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)であり、MAX19588は16ビット、100Msps ADCです。MAX19586/MAX19588のEVキットは差動またはシングルエンドアナログ入力を受け付けることができます。シングルエンド信号ソースのアプリケーション用に、MAX19586/MAX19588のEVキットはトランスを内蔵しており、この信号を所望の差動信号に変換します。MAX19586/MAX19588によって生成されるディジタル出力はロジックアナライザまたはデータ収集システムで取得可能です。このEVキットは3.3Vおよび1.8V電源で動作します。

アプリケーション

  • アンテナアレイ処理
  • セルラ基地局トランシーバシステム(BTS)
  • E911ロケーションレシーバ
  • 高性能計測
  • マルチキャリアレシーバ
  • マルチ標準レシーバ
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)

MAX19586EVKIT
MAX19586およびMAX19588の評価キット
MAX19588EVKIT
MAX19586およびMAX19588の評価キット

最新のディスカッション

MAX19588に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品