MAX1926
製造中スイッチモード、1セルLi+ (リチウムイオン)チャージャ
4mm x 4mmのQFNパッケージで提供される超小型、超シンプルスイッチモードLi+ (リチウムイオン)チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.24
製品の詳細
シングルセルリチウムイオン(Li+)スイッチモードバッテリチャージャのMAX1925/MAX1926は、外付けPMOSパス素子ステップダウン構成を採用しています。充電電流はプログラマブルで、外付けコンデンサによって最大充電時間を設定します。
その他の機能としては、自動入力電源検出(アクティブローACON出力)、ロジック制御イネーブル、および外付けサーミスタによる温度監視などがあります。MAX1925は6.1V以上の入力で充電をディセーブルし、MAX1926は4.25V~12Vの入力範囲で充電します。
MAX1925/MAX1926は、空に近いセルを回復させるのに2つのプリコンディションレベルを備えています。これらのデバイスは2V以下のセルに4mAを流し、2V~3VのセルにはC/10を流しします。3V以上になると、フル充電電流が印加されます。また、アクティブローCHG出力は、充電中(LED点灯)および障害状態(LED点滅)を示すLEDを駆動します。
MAX1925/MAX1926は4mm x 4mmの12ピン薄型QFNパッケージで提供され、工業用拡張温度範囲(-40℃ to +85℃)での動作が保証されています。設計時間を短縮するために評価キットも提供されます。
アプリケーション
- クレードルチャージャ
- デジタルスチルカメラ
- PDA
- 自己充電バッテリパック
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1926ETC+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX1926ETC+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX1926ETC+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1926に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める