MAX1879

製造中

シンプル、高効率、1セルLi+ (リチウムイオン)パルスチャージャ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • シンプルな設計により発熱を最小化
  • 低部品数、インダクタ不要
  • フル充電インジケータ
  • バッテリレギュレーション精度:0.75%
  • ACアダプタ無しでのバッテリ消費電流:1.5µA (max)
  • 4.0Vで充電再開
  • 連続過電圧/高温保護
  • 寿命末期のセルを安全に予備充電
  • 電源が除去された場合の自動パワーダウン
  • 1個のセルを最低4.5Vで充電
  • MAX1679にアップグレード可能(ピンコンパチブル)
MAX1879
シンプル、高効率、1セルLi+ (リチウムイオン)パルスチャージャ
MAX1879:標準動作回路
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
パルス充電器 1
MAX1736 製造中 SOT23、電流制限電源用、シングルセルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1879EVKIT

MAX1879の評価キット

機能と利点

  • シンプルなスタンドアロンリチウムイオンチャージャ
  • 低電力
  • 過放電セルを安全に事前充電
  • フルバッテリ容量にするトップオフ充電
  • 8ピンµMAX®パッケージ
  • 表面実装構成
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX1879はPチャネルMOSFETと出力が+4.7V~+20Vの電流制限されたACアダプタを併用すると、1個のリチウムイオン(Li+)セルを安全に急速充電することができます。

    MAX1879の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みリチウムイオンバッテリチャージャです。EVキットのジャンパにより、+4.1Vまたは+4.2Vのバッテリレギュレーション電圧に簡単に調整することができます。また発光ダイオード(LED)がセルの充電状態を示します。

    アプリケーション

    • 携帯電話
    • 民生用オーディオ
    • コードレス電話
    • デジタルスチルカメラ
    • 全地球測位システム(GPS)
    • ページャ
    • パームトップ、ハンディターミナル
    • ペン入力パームトップ、PDA、およびオーガナイザ
    • スマートバッテリパック/充電器

    MAX1879EVKIT
    MAX1879の評価キット

    最新のディスカッション

    max1879に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品