MAX1874
製造中OVPおよびサーマルレギュレーション付き、デュアル入力、USB/ACアダプタ、1セルLi+ (リチウムイオン)チャージャ
過電圧保護および温度制御を備えた、デュアル入力、USB/ACアダプタ1セルLi+ (リチウムイオン)チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.50
製品の詳細
- USBまたはACアダプタから充電
- ACアダプタへの自動切替え
- 温度制限によって基板設計を簡素化
- 小型、ハイパワー、16ピンTQFNパッケージ
- 入力保護:最大18V
- ソフトスタート
- バッテリから入力電源への負荷自動切替え
MAX1874は、USBおよびACアダプタの両電源からシングルセルLi+ (リチウムイオン)バッテリを充電します。この製品はバッテリから入力電源への切替え機能も備えているため、バッテリの代わりに電源からもシステムに直接電力供給することができます。
ごくシンプルなアプリケーションでは、MAX1874は外付けMOSFETやダイオードが不要で、入力電圧は最大6.5Vです。ただし、シングルSOT PFETを使って最大18VのDC入力過電圧保護を追加することができます。
内蔵温度制限によってPCBレイアウトが簡素化され、バッテリと入力電圧の最悪条件の温度制限に依存せずに充電レートを最適化することができます。MAX1874が内蔵温度制限に達すると、チャージャはシャットダウンせず、単に充電電流を低減するだけです。
外付けサーミスタを使って、周囲温度やバッテリ温度を監視することもできます。温度が範囲外になると、充電は一時停止します。
その他の機能として、バッテリ電流が所定値を下回ったことを示すアクティブローCHG出力があります。DCパワーOK (アクティブローDCOK)、USBパワーOK (アクティブローUOK)、およびパワーオン(PON)出力は、有効な電源が接続されていることを示します。これらの出力によってロジックまたは電源選択MOSFETが駆動され、負荷から充電電源が切り離されて、過電圧からMAX1874が保護されます。
MAX1874は、USBホストとの通信用のロジックを備えていません。したがって、ローカルなマイクロコントローラから命令を受け取る必要があります。MAX1874は5mm x 5mmの16ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルカメラ
- PDA
- ワイヤレスアプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1874ETE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX1874ETE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX1874ETE+ | 製造中 | |
MAX1874ETE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max1874に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める