MAX1846
製造中高効率、電流モード、反転PWMコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.16
製品の詳細
- 効率:90%
- 入力電圧範囲:+3.0V~+16.5V
- 出力:-500mV~-200V
- ハイサイドPチャネルMOSFETを駆動
- スイッチング周波数:100kHz~500kHz
- 電流モード、PWM制御
- ソフトスタート内蔵
- 電解/セラミック出力コンデンサ
- MAX1847は以下も提供:
- 外付けクロックシャットダウンと同期
- Nチャネル反転フライバックオプション
高効率PWM反転型コントローラのMAX1846/MAX1847を使うと、通信/ネットワークアプリケーションに、小型、低ノイズ、負出力DC-DCコンバータの構成が可能になります。両デバイスは+3V~+16.5V入力で動作し、-500mV~-200V出力を生成します。スイッチングノイズを最小限に低減するために、両デバイスは電流モード、固定周波数PWM制御方式を採用しています。また、抵抗を使って動作周波数を100kHzから500kHzの間に設定することができます。
MAX1846は、超小型10ピンµMAX®パッケージで提供されます。高周波数動作、セラミックコンデンサの使用、およびトランスなしの反転トポロジによって、小型化設計が可能です。また、電解コンデンサも使用でき、最低100kHzで動作するフレキシビリティのため、外付け部品のコストを最小化することができます。大電流出力ドライバはPチャネルMOSFETを駆動するよう設計されており、このコンバータは最大30Wを供給することができます。
MAX1847は、クロック同期機能とシャットダウン機能を備えています。また、最大70Wを供給するために、トランスとNチャネルMOSFETを備えた反転フライバックコントローラとして動作するように、MAX1847を設定することもできます。MAX1847は、16ピンQSOPパッケージで提供されます。
電流モード制御により、補償が容易になり、過渡応答が向上します。また、ローサイド電流検出を通じて、高精度電流モード制御と過電流保護を実現しています。
アプリケーション
- セルラ基地局
- 電話局DSLラインドライバ電源
- 産業用電源
- ネットワーク機器
- 光ネットワーキング機器
- サーバ
- SLIC電源
- VoIP電源
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1846EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1846EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 26, 2018 - 1753A ASSEMBLY |
||
MAX1846EUB+ | 製造中 | |
MAX1846EUB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max1846に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める