MAX1818

製造中

500mA、低ドロップアウト、リニアレギュレータ、SOT23

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 保証出力電流:500mA
  • 低ドロップアウト:120mV (500mA時)
  • 出力電圧精度:±1%
    • 固定1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.3V、5V
    • 可変1.25V~5.0V
  • パワーOK出力
  • 低自己消費電流:125µA
  • シャットダウン電流:0.1µA
  • サーマル過負荷保護
  • 出力電流リミット
  • パッケージ:超小型800mW 6ピンSOT23
MAX1818
500mA、低ドロップアウト、リニアレギュレータ、SOT23
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX1818EVKIT

MAX1818EUT15、MAX1818EUT18、MAX1818EUT20、MAX1818EUT25、MAX1818EUT33、MAX1818EUT50の評価キット

機能と利点

  • +2.5V to +5.5V Input Voltage Range
  • Up to 500mA Output Current
  • Output Voltage
    • +1.8V Fixed Output Voltage (MAX1818EUT18)
    • +1.25 to +5.0V Adjustable Output Voltage (External Divider)
  • Power-OK Output
  • 6-Pin SOT23 Package
  • Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

MAX1818EVKIT
MAX1818EUT15、MAX1818EUT18、MAX1818EUT20、MAX1818EUT25、MAX1818EUT33、MAX1818EUT50の評価キット

最新のディスカッション

MAX1818に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品