MAX1772
製造中低コスト、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ用、ビルディングブロック
精度0.7%、入力電流制限付き、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ、最も完全なソリューションを提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.40
製品の詳細
- 入力電流の制限
- 出力電圧精度:±0.5% (内部リファレンス使用) (0℃~+85℃)
- 設定可能バッテリ充電電流:4A以上
- アナログ入力制御充電電流および充電電圧
- モニタ出力:
- AC入力ソースからの電流
- 充電電流
- ACアダプタの存在
- バッテリ電圧:18.2V (max)
- 入力電圧:8V~28V
- 効率:95%以上
- 低ドロップアウト動作のデューティサイクル:99.99% (max)
- あらゆるバッテリを充電:リチウムイオン、NiCd、NiMH、鉛蓄電池など
MAX1772は、高精度かつ高効率のチャージャの構成を簡素化する高集積、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ制御ICです。MAX1772は、アナログ入力により充電電流および電圧を制御し、ホストまたは配線による設定が可能です。同期整流器を利用したバックトポロジにより、高効率を達成しています。
ACアダプタから消費される最大電流を設定することにより、負荷およびバッテリチャージャに電力を同時に供給する際のACアダプタの過負荷を避けることができます。これにより、ユーザはACアダプタのコストを削減できます。MAX1772は、ACアダプタが消費する電流、バッテリ充電電流、およびACアダプタの存在を監視するための出力を備えています。
MAX1772は、2~4個のリチウムイオン(Li+)直列電池を充電でき、容易に4Aを提供します。MAX1772は充電中、電流制御から電圧制御に自動的に移行します。MAX1772は省スペースの28ピンQSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- ハンドヘルド端末
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1772EEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1772EEI+T | 28-QSOP-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX1645A | 入力電流制限付き、あらゆるバッテリに対応した、優れたレベル2バッテリチャージャ |
評価用キット
最新のディスカッション
max1772に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める