MAX17578

製造中

4.5V~60V、1A高効率、同期整流、反転出力DC-DCコンバータ

負の出力電圧を小型ソリューションサイズで生成、外付けレベルシフタ不要

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.03
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 外付け部品数および総コストを削減
    • 同期整流動作
    • 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
    • 内部ループ補償
    • システムグランド基準の入出力端子(EN/UVLO、アクティブローRESET)
  • システムの複数のレールに対応する柔軟性
    • 可変出力電圧範囲:-0.9V~-36V
    • 広い入力電圧範囲:4.5V~(60V - |VOUT|)
    • 出力電流:最大1A
    • 外部クロック同期を備えた可変周波数:400kHz~2.2MHz
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:90.6%
    • DCMによって優れた軽負荷効率を実現
    • シャットダウン電流:6.2µA
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ヒカップモード過負荷保護
    • 可変ソフトスタート
    • プリバイアス出力電圧での単調な起動
    • 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • CISPR 32 (EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合
    • 過熱保護
    • 広い周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17578
4.5V~60V、1A高効率、同期整流、反転出力DC-DCコンバータ
MAX17577、MAX17578:標準アプリケーション回路
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX17578EVKIT

-12Vおよび-5V出力電圧アプリケーションのMAX17577およびMAX17578の評価キット

機能と利点

  • 広い入力範囲にわたって動作
    • MAX17577EVKIT#:VOUT1 = -12V、IOUT1 = 0.8A、VIN1範囲 = 16V~48V
    • MAX17578EVKIT#:VOUT2 = -5V、IOUT2 = 1A、VIN2範囲 = 16V~55V
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • 外部電源へのプルアップ抵抗を備えたアクティブローRESET出力
  • システムグランド基準のEN/UVLOおよびアクティブローRESET端子
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR32 (EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17577EVKIT#およびMAX17578EVKIT#評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、反転、Himalaya同期整流DC-DCコンバータのMAX17577およびMAX17578を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのデバイスは-0.9V~-36Vの出力電圧 (VOUT)を生成し、最大1Aの負荷電流を供給可能で、広い4.5V~60V - |VOUT|の入力電圧範囲に対応します。

MAX17577EVKIT# EVキットは、16V~48Vの入力電源から最大0.8Aの負荷電流で-12Vの出力(VOUT1)を生成し、600kHzのスイッチング周波数で動作します。このEVキットの構成はMAX17577を備え、全負荷にわたり連続コンダクションモード(CCM)で動作して固定周波数動作を提供します。

MAX17578EVKIT# EVキットは、16V~55Vの入力電源から最大1Aの負荷電流で-5Vの出力(VOUT2)を生成し、600kHzのスイッチング周波数で動作します。このEVキットの構成はMAX17578を備え、断続コンダクションモード(DCM)で動作して軽負荷での優れた効率を実現します。

これらのEVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するように設定されています。これらのEVキットは 、設定可能なイネーブルと入力低電圧ロックアウト(UVLO)、ソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、これらのEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例も提供します。デバイスの利点および特長の詳細については、MAX17577、MAX17578 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • アプリケーション
  • ゲート駆動回路
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧、シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • モーションコントロール
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17577EVKIT

-12Vおよび-5V出力電圧アプリケーションのMAX17577およびMAX17578の評価キット

機能と利点

  • 広い入力範囲にわたって動作
    • MAX17577EVKIT#:VOUT1 = -12V、IOUT1 = 0.8A、VIN1範囲 = 16V~48V
    • MAX17578EVKIT#:VOUT2 = -5V、IOUT2 = 1A、VIN2範囲 = 16V~55V
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • 外部電源へのプルアップ抵抗を備えたアクティブローRESET出力
  • システムグランド基準のEN/UVLOおよびアクティブローRESET端子
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR32 (EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17577EVKIT#およびMAX17578EVKIT#評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、反転、Himalaya同期整流DC-DCコンバータのMAX17577およびMAX17578を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのデバイスは-0.9V~-36Vの出力電圧 (VOUT)を生成し、最大1Aの負荷電流を供給可能で、広い4.5V~60V - |VOUT|の入力電圧範囲に対応します。

MAX17577EVKIT# EVキットは、16V~48Vの入力電源から最大0.8Aの負荷電流で-12Vの出力(VOUT1)を生成し、600kHzのスイッチング周波数で動作します。このEVキットの構成はMAX17577を備え、全負荷にわたり連続コンダクションモード(CCM)で動作して固定周波数動作を提供します。

MAX17578EVKIT# EVキットは、16V~55Vの入力電源から最大1Aの負荷電流で-5Vの出力(VOUT2)を生成し、600kHzのスイッチング周波数で動作します。このEVキットの構成はMAX17578を備え、断続コンダクションモード(DCM)で動作して軽負荷での優れた効率を実現します。

これらのEVキットは、最適な効率と部品サイズを実現するように設定されています。これらのEVキットは 、設定可能なイネーブルと入力低電圧ロックアウト(UVLO)、ソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、これらのEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例も提供します。デバイスの利点および特長の詳細については、MAX17577、MAX17578 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • アプリケーション
  • ゲート駆動回路
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧、シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • モーションコントロール
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17578EVKIT
-12Vおよび-5V出力電圧アプリケーションのMAX17577およびMAX17578の評価キット
MAX17577EVKIT
-12Vおよび-5V出力電圧アプリケーションのMAX17577およびMAX17578の評価キット

最新のディスカッション

max17578に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品