MAX1730
製造中1.8Vまたは1.9Vロジック用、50mA安定化ステップダウンチャージポンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.72
Viewing:
製品の詳細
- ピーク効率:85%以上
- 保証出力電流:50mA
- デュアルモード出力:1.8Vまたは1.9V
- 出力電圧精度:±3%
- 最大動作周波数:2MHz
- 小型0.22µFコンデンサ
- インダクタ不要
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- シャットダウンモードにおいては出力を入力から切断
- パッケージ:10ピンµMAX (最大高さ1.09mm)
MAX1730は、2.7V~5.5Vの入力電圧から1.8Vまたは1.9Vの固定出力電圧(最大電流50mA)を発生する安定化ステップダウンチャージポンプです。MAX1730は小型性が要求されるアプリケーションにおいて高効率ロジック電源を提供するように特別に設計されており、リニアレギュレータを上回る効率を提供するために分数変換技法を採用しています。
MAX1730は最大動作周波数が2MHzでありながら、自己消費電流を75µAと低く保ちつつ、0.22µFの小型フライングコンデンサの使用を可能にしています。マキシム独自のソフトスタート回路により、スタートアップ時の過大な消費電流が防止されるため、MAX1730はアルカリ、リチウムイオン電池等のハイインピーダンスソースにも使用可能です。
MAX1730は、高さが僅か1.09mmで面積が8ピンSOの半分の省スペースの10ピンµMAX®パッケージで提供されています。
アプリケーション
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- 低電圧ロジック電源
- PCカード
- PDA
- ワイヤレス端末
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1730EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1730EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX1730EUB+ | 製造中 | |
MAX1730EUB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX1730に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める