MAX16923
MAX16923
製造中車載4出力ディスプレイ電源ソリューション、ウォッチドッグ内蔵
業界初の車載PMIC、車載ディスプレイアプリケーション用
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.75
Viewing:
製品の詳細
- 高集積
- 車載バッテリからの完全なディスプレイ電源ソリューション
- 1つの高電圧2.1Aバックコンバータ:5Vまたは3.3V
- 1つの高電圧100mA低IQリニアレギュレータ:3.3V
- 1つの低電圧1.6Aバックコンバータ:3.3V、1.8V、1.2V、または1.1V
- 1つの低電圧リニアレギュレータ:3.3V、1.8V、1.5V、または1.0V
- MAX16923GTPB:75mA
- MAX16923GTPC/MAX16923GTPE:175mA
- 他の全バリエーション:180mA
- パワーグッド出力
- ウォッチドッグタイマ内蔵
- 堅牢で低EMI
- 設定可能なスイッチング周波数
- 内部スペクトラム拡散発振器
- スルーレート制御されたスイッチング
- サーマルシャットダウン保護
- 小型TQFN20パッケージ(4mm × 4mm)
MAX16923は4チャネルパワーマネージメントICで、現代の車載TFTディスプレイで使用される主なレールに対応するように設計されています。MAX16923とTFT電源およびLEDバックライトドライバのMAX20069の組み合わせによって、車載ディスプレイ電源の全要件を満たす2チップのソリューションが提供されます。
MAX16923は高電圧バックコンバータを内蔵し、バッテリ電圧を5Vまたは3.3Vの中間レールに変換します。さらに、高電圧、常時オン、低自己消費電流リニアレギュレータは3.3Vの電力を供給します。
低電圧セクションは、全機能内蔵DC/DCコンバータおよびLDOで構成され、中間レールから動作します。セクションの出力パワーは複数の低電圧の組み合わせで提供されます(「Ordering Information (型番)」の表を参照)。さらに、内蔵のウォッチドッグタイマは暴走コードに対する保護を提供します。
1つのSTART制御端子によって起動シーケンスが開始されるため、デバイス制御が簡素化されます。MAX16923の外部pMOSFET制御ブロックによって、バッテリ電圧をバックライトブーストコンバータなどの下流デバイスに切り替えることが可能です。
MAX16923はTQFNパッケージで提供され、-40℃~105℃の温度範囲で動作します。
デザインソリューション:PMIC Streamlines Automotive TFT-LCD Display Design ›
アプリケーション
- 中央情報ディスプレイ
- インフォテインメントディスプレイ
- 計器クラスタ
ドキュメント
ビデオ 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX16923GTPA/V+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX16923GTPA/V+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX16923GTPC/V+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX16923GTPC/V+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max16923に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める