MAX153
製造中1Msps、µPコンパチブル、8ビットADC、1µAパワーダウン内蔵
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.20
Viewing:
製品の詳細
- 変換時間:660ns
- パワーアップ/パワーダウン:200ns
- トラック/ホールド内蔵
- スループット:1Msps
- 低電力
- 40mW (動作モード)
- 5µW (パワーダウンモード)
- フルパワー帯域幅:1MHz
- 20ピンナローDIP、SO、およびSSOPパッケージ
- 外部クロック不要
- ユニポーラ/バイポーラ入力
- +5V単一電源または±5Vデュアル電源
- レシオメトリックリファレンス入力
高速、マイクロプロセッサ(µP)コンパチブル、8ビットアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX153は、ハーフフラッシュ技術を使用して660nsの変換時間を実現し、1Mサンプル/秒(Msps)の速度でデジタル化を行います。このデバイスは+5V単一電源または±5Vデュアル電源で動作し、ユニポーラ入力またはバイポーラ入力のいずれも許容します。アクティブローのPOWERDN (パワーダウン)端子は、消費電流を1µA (typ、5V電源の場合)に低減します。この製品はパワーダウンから通常動作モードに200ns以下で復帰するため、バーストモード入力信号を扱うアプリケーションで消費電流が大幅に減少します。
MAX153は、DC試験および動的試験済みです。このデバイスのµPインタフェースはメモリ位置または入出力ポートとしてアクセス可能で、外付けのインタフェースロジックは不要です。データ出力はラッチを備えた3ステートのバッファ内蔵回路を使用しているため、µPのデータバスまたはシステム入力ポートに直接接続することができます。このADCの入力/リファレンス構成はレシオメトリック動作が可能です。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- バーストモードデータ収集
- 携帯電話
- デジタル信号処理
- 高速サーボループ
- ポータブル無線
- テレコム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX153CAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX153CAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX153CPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX153CWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX153CWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX153EPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX153EWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX153EWP/GG8 | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX11120 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
MAX1107 | 製造中 | 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC |
MAX11116 | 製造中 | 2Msps/3Msps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC |
マルチプレクスA/Dコンバータ 2 | ||
MAX114 | 製造中 | +5V、1Msps、4/8チャネル、8ビットADC、1µAパワーダウン付 |
MAX118 | 製造中 | +5V、1Msps、4/8チャネル、8ビットADC、1µAパワーダウン付 |