MAX15029

製造中

1.425V~3.6V入力、BIAS入力、500mA低ドロップアウトレギュレータ

500mAの出力電流を供給する高性能LDO

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:1.425V~3.6V
  • 出力電圧:0.5V~VINに設定可能
  • 保証最大ドロップアウト(出力電流500mAの場合):150mV (標準パッケージ)、190mV (側面濡れ性パッケージ)
  • 出力精度:2% (全負荷、ライン、および温度範囲)
  • セラミックコンデンサで安定動作
  • 高速過渡応答
  • 動作バイアス消費電流:60µA
  • シャットダウンバイアス消費電流:1.2µA
  • 短絡および過熱保護
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • ソフトスタートによって突入電流を抑制
  • 放熱特性に優れた3mm x 3mmのTDFNパッケージ
MAX15029
1.425V~3.6V入力、BIAS入力、500mA低ドロップアウトレギュレータ
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
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
MAX8516 製造中 1.425V~3.6V入力、1A、0.2VドロップアウトLDOレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX15029に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品