MAX1308

製造中

8/4/2チャネル、12ビット、同時サンプリングADC、±10V、±5Vおよび0~+5Vのアナログ入力範囲

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$18.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大8チャネルの同時サンプリング
    • アパーチャ遅延:8ns
    • 100psのチャネル間T/Hマッチング
  • 広い入力範囲
    • 0~+5V (MAX1304/MAX1305/MAX1306)
    • -5V~+5V (MAX1308/MAX1309/MAX1310)
    • -10V~+10V (MAX1312/MAX1313/MAX1314)
  • 高速の変換時間
    • 1チャネル:0.72µs
    • 2チャネル:0.9µs
    • 4チャネル:1.26µs
    • 8チャネル:1.98µs
  • 高いスループット
    • 1チャネル:1075ksps/チャネル
    • 2チャネル:901ksps/チャネル
    • 4チャネル:680ksps/チャネル
    • 8チャネル:456ksps/チャネル
  • ±1 LSB INL、±0.9 LSB DNL (max)
  • 84dBc SFDR、-86dBc THD、71dB SINAD、fIN = 500kHz (0.4dBFS)
  • 12ビット、20MHz、パラレルインタフェース
  • 内部または外部クロック
  • 内部(+2.5V)または外部(+2.0V~+3.0V)リファレンス
  • +5Vのアナログ電源、+3V~+5Vのディジタル電源
    • アナログ消費電流:55mA
    • ディジタル消費電流:1.3mA
    • シャットダウンおよび省電力モード
  • 48ピンTQFPパッケージ(7mm x 7mmの実装面積)
MAX1308
8/4/2チャネル、12ビット、同時サンプリングADC、±10V、±5Vおよび0~+5Vのアナログ入力範囲
MAX1304、MAX1305、MAX1306、MAX1308、MAX1309、MAX1310、MAX1312、MAX1313、MAX1314:ファンクションダイアグラム
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
マルチプレクスA/Dコンバータ 1
MAX115 製造中 2x4チャネル、同時サンプリング、12ビットADC
同時サンプリングA/Dコンバータ 1
MAX116 製造中 2x4チャネル、同時サンプリング、12ビットADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX1308EVB16

MAX1308の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 全入力チャネルにバッファ
  • ヘッダによってEVシステムをロジックアナライザに接続
  • 完全実装および試験済み
  • EVキットソフトウェアはRS-232/COMポートでWindows® 98/2000/XPに対応
  • EVキットソフトウェアはUSBポートでWindows 2000/XPに対応

製品詳細

MAX1308の評価システム(EVシステム)は、8チャネル、12ビットの総合データ収集システムです。MAX1308のEVシステム(MAX1308EVB16)は、MAX1308の評価キット(EVキット)、マキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16MOD-16WIDE、およびUSBTO232から構成されています。ユーザがパラレルバスコントローラを保有しているか、またはµCモジュール68HC16MOD-16WIDEを購入済みの場合は、EVキット(MAX1308EVKIT)のみを注文してください。

MAX1308のEVキットは、外部システムクロックを使ってMAX1308を評価するために使用することができます。このモードでは、68HC16MOD-16WIDEボードを使用することはできず、ユーザはパラレルインタフェースを調達する必要があります。

このEVキットには、MAX1308ECMが実装されています。ピンコンパチブルのMAX1304ECM~MAX1307ECMおよびMAX1309ECM~MAX1315ECMを評価するための無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • マルチフェーズモータ制御
  • マルチフェーズ電力監視
  • 力率監視
  • パワーグリッド同期
  • SIN/COS位置エンコーダ
  • 振動および波形分析

MAX1308EVKIT

MAX1308の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 全入力チャネルにバッファ
  • ヘッダによってEVシステムをロジックアナライザに接続
  • 完全実装および試験済み
  • EVキットソフトウェアはRS-232/COMポートでWindows® 98/2000/XPに対応
  • EVキットソフトウェアはUSBポートでWindows 2000/XPに対応

製品詳細

MAX1308の評価システム(EVシステム)は、8チャネル、12ビットの総合データ収集システムです。MAX1308のEVシステム(MAX1308EVB16)は、MAX1308の評価キット(EVキット)、マキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16MOD-16WIDE、およびUSBTO232から構成されています。ユーザがパラレルバスコントローラを保有しているか、またはµCモジュール68HC16MOD-16WIDEを購入済みの場合は、EVキット(MAX1308EVKIT)のみを注文してください。

MAX1308のEVキットは、外部システムクロックを使ってMAX1308を評価するために使用することができます。このモードでは、68HC16MOD-16WIDEボードを使用することはできず、ユーザはパラレルインタフェースを調達する必要があります。

このEVキットには、MAX1308ECMが実装されています。ピンコンパチブルのMAX1304ECM~MAX1307ECMおよびMAX1309ECM~MAX1315ECMを評価するための無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • マルチフェーズモータ制御
  • マルチフェーズ電力監視
  • 力率監視
  • パワーグリッド同期
  • SIN/COS位置エンコーダ
  • 振動および波形分析

MAX1308EVB16
MAX1308の評価キット/評価システム
MAX1308EVKIT
MAX1308の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

max1308に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品