MAX127
製造中マルチレンジ、+5V、12ビットDAS、2線式シリアルインタフェース付
初の2線式12ビット、8チャネル、シリアルADC、±17Vフォルト保護入力付き
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.10
Viewing:
製品の詳細
- 12-Bit Resolution, 1/2 LSB Linearity
- +5V Single-Supply Operation
- I2C-Compatible, 2-Wire Serial Interface
- Four Software-Selectable Input Ranges
- MAX127: 0 to +10V, 0 to +5V, ±10V, ±5V
- MAX128: 0 to +VREF, 0 to +VREF/2, ±VREF, ±VREF/2
- 8 Analog Input Channels
- 8ksps Sampling Rate
- ±16.5V Overvoltage-Tolerant Input Multiplexer
- Internal 4.096V or External Reference
- Two Power-Down Modes
- 24-Pin Narrow PDIP or 28-Pin SSOP Packages
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 産業用制御システム
- ロボット工学
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX127ACAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX127ACAI+T | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX127ACNG+ | 24-PDIP-300_MIL | ||
MAX127AEAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX127AEAI+T | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX127AENG+ | 24-PDIP-300_MIL | ||
MAX127BCAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX127BCAI+T | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX127BCNG+ | 24-PDIP-300_MIL | ||
MAX127BEAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX127BEAI+T | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX127BENG+ | 24-PDIP-300_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX127ACAI+ | 製造中 | |
MAX127ACAI+T | 製造中 | |
MAX127ACNG+ | 製造中 | |
MAX127AEAI+ | 製造中 | |
MAX127AEAI+T | 製造中 | |
MAX127AENG+ | 製造中 | |
MAX127BCAI+ | 製造中 | |
MAX127BCAI+T | 製造中 | |
MAX127BCNG+ | 製造中 | |
MAX127BEAI+ | 製造中 | |
MAX127BEAI+T | 製造中 | |
MAX127BENG+ | 製造中 | |
5 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
MAX127AENG+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max127に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める