MAX11905

製造中

20ビット、1.6Msps、低電力、完全差動SAR ADC

超高速および超低電力20ビットSAR ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高いDC/AC精度によってより良い測定品質を提供
    • 分解能:20ビット、ミッシングコードなし
    • INL ±6 LSBおよびDNL ±1 LSB (20ビットでの最大値)
    • SN比98.3dBおよびSINAD 98.1dB (fIN = 10kHz時)
    • THD:-123dB (fIN = 10kHz時)
  • 高サンプリングレートSARアーキテクチャによって高速セトリングおよびアクイジションを実現
    • スループット:1.6Msps、パイプライン遅延なし
  • 高集積によって設計を簡素化
    • リファレンスバッファ内蔵、VREF = 2.5V~3.6V
    • ユニポーラ差動アナログ入力範囲:±VREF
  • スケーラブルな超低電力によって消費電力を削減
    • 9mW (1.6Msps時)
  • 柔軟な低電圧電源によってコストを削減
    • アナログおよびデジタルコア電源:1.8V
    • デジタルインタフェース電源:1.5V~3.6V
    • REFVDDリファレンスバッファ電源:3.3V
  • 柔軟な、業界標準シリアルインタフェースと小型パッケージによって小型化
    • SPI/QSPI/MICROWIRE®/DSP対応
    • 20ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
MAX11905
20ビット、1.6Msps、低電力、完全差動SAR ADC
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
MAX11905DIFEVKIT

MAX11905の評価キット

機能と利点

  • インタフェース用のペリフェラルモジュールおよびFMCコネクタ
  • FMCコネクタを介して75MHzのSPIクロックに対応
  • ペリフェラルモジュールコネクタを介して37.5MHzのSPIクロックに対応
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現
  • 入力バッファ実装(MAX44205)
  • +3.0Vリファレンス電圧実装(MAX6126)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7、およびWindows 8/8.1対応ソフトウェア

製品詳細

MAX11905の差動評価キット(EVキット)は、リファレンスバッファ内蔵の20ビット、1.6Msps、シングルチャネル、完全差動SAR ADCのMAX11905を実証します。このEVキットは、低ノイズ完全差動オペアンプのMAX44205を使用しています。このEVキットには、Xilinx Zynq®-7000 SoC用のAvnet ZedBoard開発ボードからの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。ZedBoardはEVキットに含まれていないため、Avnet, Inc.から購入する必要があります。

ZedBoardは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、またはWindows 8/8.1対応ソフトウェアを使用してイーサネットケーブル上でPCと通信します。

このEVキットには、MAX11905ETP+が実装されています。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • バッテリ駆動機器
  • データ収集システム
  • 医療用計測
  • プロセス制御および産業用オートメーション
  • テレコム
  • 試験および測定

eval board
MAX11905EVKIT

MAX11900、MAX11901、MAX11902、MAX11903、MAX11904、およびMAX11905の評価キット

機能と利点

  • インタフェース用のペリフェラルモジュールおよびFMCコネクタ
  • FMCコネクタを介して75MHzのSPIクロックに対応
  • ペリフェラルモジュールコネクタを介して37.5MHzのSPIクロックに対応
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現
  • 入力バッファ実装(MAX9632)
  • +3.0Vリファレンス電圧実装(MAX6126)
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7、およびWindows 8/8.1対応ソフトウェア

製品詳細

MAX11905の評価キット(EVキット)は、リファレンスバッファ内蔵の20ビット、1.6Msps、シングルチャネル、完全差動SAR ADCのMAX11905を実証します。このEVキットは、 Xilinx® Zynq®-7000 SoC用のAvnet ZedBoard開発ボードからの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。

ZedBoardは、Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、またはWindows 8/8.1対応のソフトウェアを使用してイーサネットケーブル経由でPCと通信します。

このEVキットには、MAX11905ETP+が実装されています。

ピンコンパチブルのMAX11900ETP+ (16ビット、1Msps)、MAX11901ETP+ (16ビット、1.6Msps)、MAX11902ETP+ (18ビット、1Msps)、MAX11903ETP+ (18ビット、1.6Msps)、およびMAX11904ETP+ (20ビット、1Msps)については、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • バッテリ駆動機器
  • データ収集システム
  • 医療用計測
  • プロセス制御および産業用オートメーション
  • テレコム
  • 試験および測定

MAX11905DIFEVKIT
MAX11905の評価キット
MAX11905EVKIT
MAX11900、MAX11901、MAX11902、MAX11903、MAX11904、およびMAX11905の評価キット

最新のディスカッション

MAX11905に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品