MAX1166

製造中

パラレルインタフェース付き、低電力、16ビットアナログ-デジタルコンバータ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$12.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 16-Bit Wide (MAX1165) and Byte Wide (MAX1166) Parallel Interface
  • High Speed: 165ksps Sample Rate
  • Accurate: ±2.5 LSB INL, 16 Bit No Missing Codes
  • 4.096V, 25ppm/°C Internal Reference
  • External Reference Range: +3.8V to +5.25V
  • Single +4.75V to +5.25V Analog Supply Voltage
  • +2.7V to +5.25V Digital Supply Voltage
  • Low Supply Current
    • 1.8mA (External Reference)
    • 2.7mA (Internal Reference)
    • 0.1µA (10ksps, External Reference)
  • Small Footprint
    • 28-Pin TSSOP Package (16-Bit Wide)
    • 20-Pin TSSOP Package (Byte Wide)
MAX1166
パラレルインタフェース付き、低電力、16ビットアナログ-デジタルコンバータ
MAX1165、MAX1166:ファンクションダイアグラム
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
Product 1
MAX1178 16ビット、135ksps、バイポーラアナログ入力範囲、単一電源ADC
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 6
MAX1062 製造中 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン付
MAX195 製造中 16ビット、85ksps ADC、10µAシャットダウン付
MAX1132 製造中 リファレンス付き、16ビットADC、200ksps、5V単一電源
MAX1162 製造中 10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC
MAX1189 製造中 16ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲
MAX1177 製造中 16ビット、135ksps、0~10V入力範囲、単一電源ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max1166に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品