MAX115
製造中2x4チャネル、同時サンプリング、12ビットADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.41
製品の詳細
- 2つのマルチプレクス入力を備えた4つの同時サンプリングT/Hアンプ(合計8つのシングルエンド入力)
- 1チャネル当たりの変換時間:2µs
- スループット:
- 390ksps (1チャネル)
- 218ksps (2チャネル)
- 152ksps (3チャネル)
- 116ksps (4チャネル)
- 入力範囲:
- ±5V (MAX115)
- ±2.5V (MAX116)
- フォルト保護機能付き入力マルチプレクサ(±17V)
- 内部+2.5Vまたは外部リファレンス動作
- プログラマブル内蔵シーケンサ
- 高速パラレルDSPインタフェース
- 内部クロック:10MHz
MAX115/MAX116は、同時トラック/ホールド(T/H)を備えた、高速、マルチチャネル、12ビットのデータ収集システム(DAS)です。これらのデバイスには、12ビット、2µsの逐次比較型アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)、+2.5Vリファレンス、バッファ付リファレンス入力、および(サンプリングされた入力の相対位相情報を保持する) 4つの同時サンプリングT/Hアンプのバンクを内蔵しています。いずれも各T/H用に2つのマルチプレクス入力を備え、合計8つの入力に対応できます。加えて、コンバータは±17Vまでの過電圧に耐えるため、どのチャネルにフォルト条件が発生しても、ICが損傷を受けることはありません。入力範囲は±5V (MAX115)および±2.5V (MAX116)です。
パラレルインタフェースのデータアクセスおよびバス解放タイミングの仕様は、殆どのディジタル信号プロセッサおよび16ビット/32ビットマイクロプロセッサとコンパチブルなため、ウェイト状態にすることなく、MAX115/MAX116の変換結果にアクセスできます。
アプリケーション
- 自動料金メータ読取り器
- 車載ABS
- 産業用センサ・トランスミッタ/トランスデューサ
- モータおよび動作制御
- プログラマブルロジックコントローラ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX115CAX+ | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX115CAX+T | 36-SSOP_W-7.62_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
マルチプレクスA/Dコンバータ 6 | ||
MAX125 | 製造中 | 2x4チャネル、同時サンプリング、14ビットDAS |
MAX126 | 製造中 | 2x4チャネル、同時サンプリング、14ビットDAS |
MAX1290 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1261 | 製造中 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
MAX1262 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付12ビットADC |
MAX1291 | 製造中 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、12ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
評価用キット
最新のディスカッション
max115に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める