MAX11214

製造中

PGA内蔵、24ビット、5mW、SN比140dB、32kspsデルタシグマADC

クラス最低レベルの電力を提供する24ビットADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$41.92
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広いダイナミックレンジを必要とする計測アプリケーション向けの高分解能
    • SN比:134dB (15.6sps時)
    • SN比:124dB (500sps時)
    • ノイズフリー分解能:21ビット(50sps時)
    • ノイズフリー分解能:18.6ビット(1ksps時)
  • ポータブル機器向けにバッテリ寿命を延長
    • 動作モード電流 (AVDD):1.2mA
    • PGA低ノイズモード電流(AVDD):2.6mA
    • スリープ電流:1µA
  • DC測定用の高精度
    • INL:1ppm (typ)、4ppm (max)
  • 単一またはスプリットのアナログ電源によって入力電圧範囲の柔軟性を提供
    • 2.7V~3.6V (単一電源)または±1.8V (スプリット電源)
  • 柔軟な高性能フィルタアーキテクチャによって設計を簡素化
    • 設定可能なSINC + FIR + IIR
    • リニアまたは最小位相応答
    • 設定可能なハイパスフィルタ
    • 選択可能なFIRデータレート:62.5sps~8ksps
  • システム統合を実現
    • 低ノイズPGA:1、2、4、8、16、32、64、128の利得
    • 信号バッファオプション
    • 3つの汎用I/O
  • 内蔵部品およびシステムの利得とオフセットの較正が可能
  • 堅牢な24ピンTSSOPパッケージ
MAX11214
PGA内蔵、24ビット、5mW、SN比140dB、32kspsデルタシグマADC
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
MAX11216 製造中 PGA内蔵、24ビット、10mW、140dB SN比、64kspsデルタシグマADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX11214EVKIT

MAX11214/MAX11216の評価キット

機能と利点

  • ハイスピードUSB、FMCコネクタ、およびPMODコネクタ
  • 5MHz SPIインタフェース
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • グラフをjpg、bmp、またはcsvとして保存
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォーム使用時)
  • DC信号レベル生成用のDAC搭載(MAX542)
  • 電圧リファレンス搭載(MAX6126)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェア
  • ADCの設定を保存可能

製品詳細

この評価キット(EVキット)は、PGAを内蔵した24ビット、64kspsデルタシグマADCのMAX1121Xファミリを実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。EVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。

  1. スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードでは、EVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキットの機能の一部を実行し、サンプルレートおよびサイズに制限があります。
  2. FPGAモード:「FPGA」モードでは、EVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoardに接続されます。ZedBoardはXilinx® Zynq®-7000 SoCを備えており、イーサネットポートを介してPCに接続されます。これによって、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。EVキットとFPGAプラットフォームの組合せによって、対象ICの完全な評価テスト一式を実行することができます。
  3. ユーザー供給のSPIモード:USBおよびFMCインタフェース以外に、このEVキットはユーザーが用意するSPIインタフェース用に2つの12ピンPMOD形式ヘッダも備えており、RDYB、SCLK、DIN、DOUT、およびCSBの各信号を接続することができます。

このEVキットは、ICの各機能を実行するためにWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、さまざまなサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、ボード上または外部リファレンスのオプション、およびサンプリングした信号のFFTとヒストグラムを含む、.jpgまたは.csv形式でグラフを保存する機能を備えたグラフ作成ソフトウェアを利用することができます。

ZedBoardボードは、+12V AC-DCアダプタからの給電に対応しています。EVキットは、ZedBoardによる給電またはローカルの12V電源による給電が可能です。このEVキットは、ボード上にトランスとデジタルアイソレータが実装されており、ZedBoard/ボード上のプロセッサからICを絶縁します。

MAX11214のEVキットには、24ピンTSSOPパッケージのMAX11214EUG+が実装されており、MAX11216のEVキットには、24ピンTSSOPパッケージのMAX11216EUG+が実装されています。

アプリケーション

  • ATE
  • 高精度ポータブルセンサー
  • 医療用機器
  • 科学計測
  • 地震データ収集

eval board
MAX11216EVKIT

MAX11214/MAX11216の評価キット

機能と利点

  • ハイスピードUSB、FMCコネクタ、およびPMODコネクタ
  • 5MHz SPIインタフェース
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • グラフをjpg、bmp、またはcsvとして保存
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォーム使用時)
  • DC信号レベル生成用のDAC搭載(MAX542)
  • 電圧リファレンス搭載(MAX6126)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェア
  • ADCの設定を保存可能

製品詳細

この評価キット(EVキット)は、PGAを内蔵した24ビット、64kspsデルタシグマADCのMAX1121Xファミリを実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。EVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。

  1. スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードでは、EVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキットの機能の一部を実行し、サンプルレートおよびサイズに制限があります。
  2. FPGAモード:「FPGA」モードでは、EVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoardに接続されます。ZedBoardはXilinx® Zynq®-7000 SoCを備えており、イーサネットポートを介してPCに接続されます。これによって、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。EVキットとFPGAプラットフォームの組合せによって、対象ICの完全な評価テスト一式を実行することができます。
  3. ユーザー供給のSPIモード:USBおよびFMCインタフェース以外に、このEVキットはユーザーが用意するSPIインタフェース用に2つの12ピンPMOD形式ヘッダも備えており、RDYB、SCLK、DIN、DOUT、およびCSBの各信号を接続することができます。

このEVキットは、ICの各機能を実行するためにWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、さまざまなサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、ボード上または外部リファレンスのオプション、およびサンプリングした信号のFFTとヒストグラムを含む、.jpgまたは.csv形式でグラフを保存する機能を備えたグラフ作成ソフトウェアを利用することができます。

ZedBoardボードは、+12V AC-DCアダプタからの給電に対応しています。EVキットは、ZedBoardによる給電またはローカルの12V電源による給電が可能です。このEVキットは、ボード上にトランスとデジタルアイソレータが実装されており、ZedBoard/ボード上のプロセッサからICを絶縁します。

MAX11214のEVキットには、24ピンTSSOPパッケージのMAX11214EUG+が実装されており、MAX11216のEVキットには、24ピンTSSOPパッケージのMAX11216EUG+が実装されています。

アプリケーション

  • ATE
  • 高精度ポータブルセンサー
  • 医療用機器
  • 科学計測
  • 地震データ収集

MAX11214EVKIT
MAX11214/MAX11216の評価キット
MAX11216EVKIT
MAX11214/MAX11216の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品