MAX11201
製造中2線式シリアルインタフェース、24ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC
1mW以下で業界最高のENOB ADCを実現
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
Viewing:
製品の詳細
- 23.3ビットENOB
- 20.6ビットノイズフリー分解能(13.75spsの場合)
- 19.1ビットノイズフリー分解能(120spsの場合)
- 700nVRMSノイズ(±3.6VFS入力の場合) (MAX11201B)
- INL:3ppm (typ)、10ppm (max)
- ミッシングコードなし
- 超低消費電力
- 動作モード電流ドレイン:320µA (max)以下
- スリープモード電流ドレイン:0.4µA以下
- アナログ電源電圧範囲:2.7V~3.6V
- デジタルおよびI/O電源電圧範囲:1.7V~3.6V
- 完全差動信号およびリファレンス入力
- ハイインピーダンス入力
- 信号入力のバッファ
- 設定可能な内部クロックまたは外部クロック
- 2.4576MHz (MAX11201A)
- 2.25275MHz (MAX11201B)
- 100dB (min)以上の50Hz/60Hz除去(MAX11201B)
- シリアル2線式インタフェース(クロック入力およびデータ出力)
- オンデマンドオフセットおよびゲイン自己較正
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- ±2kV ESD保護
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠µMAXパッケージ
MAX11201は、超低電力(有効電流320µA (max)以下)、高分解能のシリアル出力ADCです。このデバイスは、ユニット電力当り業界最高の分解能を提供し、4mA~20mAの産業用制御ループにおけるセンサーのように、低電力で非常に高いダイナミックレンジを必要とするアプリケーションに最適です。MAX11201は高精度の発振器を内蔵しているため、外付け部品は不要です。
指定したデータレートで使用された場合、内蔵のデジタルフィルタは、50Hzまたは60Hzラインノイズの100dB以上の除去が可能です。MAX11201は、省スペース、10ピンµMAX®パッケージの単純な2線式シリアルインタフェースを提供します。
MAX11201は、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バッテリアプリケーション
- ポータブル計測機器
- センサ計測(温度および圧力)
- 重量計
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11201AEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX11201AEUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX11201BEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX11201BEUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX11201AEUB+ | 製造中 | |
MAX11201AEUB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
最新のディスカッション
MAX11201に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める