MAX1117
製造中単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC
業界で最も低電力のADC、SOT23パッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.24
製品の詳細
- 単一電源:
- +2.7V~+3.6V (MAX1117)
- +2.7V~+5.5V (MAX1118)
- +4.5V~+5.5V (MAX1119)
- 内部トラック/ホールド:100kHzのサンプリングレート
- 内部リファレンス:
- +2.048V (MAX1117)
- +4.096V (MAX1119)
- リファレンス入力範囲:0~VDD (MAX1118)
- シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
- パッケージ:小型8ピンSOT23
- 自動パワーダウン
- アナログ入力範囲:0~VREF
- 低電力:
- 175µA @ 100ksps (typ) (MAX1117/MAX1119)
- 135µA @ 100ksps (typ) (MAX1118)
- 18µA @ 10ksps (typ)
- 1µA (typ) (パワーダウンモード)
MAX1117/MAX1118/MAX1119は、内部トラック/ホールド(T/H) 、電圧リファレンス(MAX1117/MAX1119)、クロック、およびシリアルインタフェースを備えた、低電力、8ビット、デュアルチャネル、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。MAX1118は+2.7V~+5.5Vで動作し、消費電流は100kspsで僅か135µAです。MAX1117は+2.7V~+3.6V、MAX1119は+4.5V~+5.5Vで動作します。いずれの製品も消費電流は100kspsで僅か175µAです。
フルスケールアナログ入力範囲は、+2.048V (MAX1117)または+4.096V (MAX1119)の内部リファレンス、または+1V~VDDの範囲の外部印加リファレンス(MAX1118)によって決まります。また、全てのデバイスは未使用時に消費電力を1µA以下に低減する自動シャットダウンモードを備えています。3線式シリアルインタフェースは、外部ロジックを使用せず直接SPI™、QSPI™、およびMICROWIRE™デバイスに接続します。内部クロックを使用した変換は、最大100kspsまで可能です。
MAX1117/MAX1118/MAX1119は面積が8ピンプラスチックDIPの僅か11%の8ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 4mA~20mA駆動リモートデータ収集システム
- バッテリ駆動試験装置
- 低電力、ハンドヘルドポータブル機器
- 受信信号強度インジケータ
- ソーラーパワー遠隔システム
- システム診断
ドキュメント
データシート 4
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1117EKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX1117EKA+T | Small-Outline Transistor Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX1117EKA+ | 製造中 | |
MAX1117EKA+T | 製造中 | |
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX1117EKA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max1117に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める