MAX1111

製造中

+2.7V、低電力、マルチチャネル、シリアル、8ビットADC

リファレンス内蔵、超低電力8ビット4/8チャネルADC

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.32
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源:2.7V~5.5V単一
  • 低電力:
    • 50kspsで85µA
    • 1kspsで6µA
  • 8チャネルシングルエンドまたは4チャネル差動入力(MAX1110)
  • 4チャネルシングルエンドまたは2チャネル差動入力(MAX1111)
  • 内部トラック/ホールドサンプリングレート:50kHz
  • 内部2.048Vリファレンス
  • シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
  • ユニポーラまたはバイポーラ入力:ソフトウェアで設定
  • 全未調整エラー
    • ±1 LSB (max)
    • ±0.3 LSB (typ)
MAX1111
+2.7V、低電力、マルチチャネル、シリアル、8ビットADC
MAX1110、MAX1111:ファンクションダイアグラム
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX1103 8ビットコーデック
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2
MAX1106 製造中 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC
MAX1107 製造中 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC
マルチプレクスA/Dコンバータ 5
MAX1108 製造中 単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC
MAX1109 製造中 単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC
MAX1112 製造中 +5V、低電力、マルチチャネル、シリアル8ビットADC
MAX1113 製造中 +5V、低電力、マルチチャネル、シリアル8ビットADC
MAX1110 製造中 +2.7V、低電力、マルチチャネル、シリアル、8ビットADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1110EVKIT

MAX1110およびMAX1112の評価キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 最大サンプリングレート5kspsの完全評価システム
  • ボード上の便利なテストポイント
  • データロギングソフト
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1110の評価キットシステム(EVシステム)は、MAX1110の評価キット(EVキット)およびマキシム3V 68L11Dマイクロコントローラ(µC)モジュールからなる完成された8チャネルデータ収集システムです。本製品は、MAX1110の評価用として設計されています。MAX1110は、内部2.048Vリファレンスを備え、3Vマイクロプロセッサと直接インタフェースする低電力+3V、8チャネル、8ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。MAX1110の機能を試すための便利なユーザインタフェースは、Windows® 3.1/Windows 95ソフトウェアで提供されています。

本EVシステムは、パーソナルコンピュータを使用してMAX1110の総合的な評価を行うことを目的としています。他のマキシムのEVシステムと一緒に68L11D µCモジュールをすでに購入してある場合やその他のµCベースのシステムで使用する場合は、スタンドアロンEVキットをご請求ください。

MAX1110 EVキットおよびEVシステムは、MAX1112の評価に使用することもできます(MAX1112は+5V電源で動作し、4.096Vの内部リファレンスを備えています)。その場合は、MAX1110 EVキットと共にMAX1112CPPの無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • 4mA~20mA駆動リモートデータ収集システム
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • システム診断
  • タッチスクリーンアプリケーション

MAX1112EVKIT

MAX1110およびMAX1112の評価キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 最大サンプリングレート5kspsの完全評価システム
  • ボード上の便利なテストポイント
  • データロギングソフト
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1110の評価キットシステム(EVシステム)は、MAX1110の評価キット(EVキット)およびマキシム3V 68L11Dマイクロコントローラ(µC)モジュールからなる完成された8チャネルデータ収集システムです。本製品は、MAX1110の評価用として設計されています。MAX1110は、内部2.048Vリファレンスを備え、3Vマイクロプロセッサと直接インタフェースする低電力+3V、8チャネル、8ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。MAX1110の機能を試すための便利なユーザインタフェースは、Windows® 3.1/Windows 95ソフトウェアで提供されています。

本EVシステムは、パーソナルコンピュータを使用してMAX1110の総合的な評価を行うことを目的としています。他のマキシムのEVシステムと一緒に68L11D µCモジュールをすでに購入してある場合やその他のµCベースのシステムで使用する場合は、スタンドアロンEVキットをご請求ください。

MAX1110 EVキットおよびEVシステムは、MAX1112の評価に使用することもできます(MAX1112は+5V電源で動作し、4.096Vの内部リファレンスを備えています)。その場合は、MAX1110 EVキットと共にMAX1112CPPの無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • 4mA~20mA駆動リモートデータ収集システム
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • システム診断
  • タッチスクリーンアプリケーション

MAX1110EVKIT
MAX1110およびMAX1112の評価キット
MAX1112EVKIT
MAX1110およびMAX1112の評価キット

最新のディスカッション

max1111に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品