MAX1112
製造中+5V、低電力、マルチチャネル、シリアル8ビットADC
リファレンス内蔵、超低電力8ビット4/8チャネルADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.83
製品の詳細
- 電源:4.5V~5.5V単一
- 低電力:
- 50kspsで135µA
- 1kspsで13µA
- 8チャネルシングルエンドまたは4チャネル差動入力(MAX1112)
- 4チャネルシングルエンドまたは2チャネル差動入力(MAX1113)
- 内部トラック/ホールドサンプリングレート:50kHz
- 内部4.096Vリファレンス
- シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
- ユニポーラまたはバイポーラ入力:ソフトウェアで設定
- 全未調整エラー:
- ±1 LSB (max)
- ±0.3 LSB (typ)
MAX1112/MAX1113は、内部トラック/ホールド、電圧リファレンス、クロックおよびシリアルインタフェースを備えた低電力8ビット、8チャネルアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。4.5V~5.5Vの単一電源で動作し、最大サンプリングレート50kspsで消費電流は僅か135µAとなっています。MAX1112の8つのアナログ入力およびMAX1113の4つのアナログ入力は、ソフトウェアにより、ユニポーラ/バイポーラおよびシングルエンド/差動動作に設定できます。
内部クロックまたは外部シリアルインタフェースクロックを使用することによって、逐次比較型のアナログ-ディジタル変換を行います。フルスケールアナログ入力範囲は、4.096V内部リファレンスまたは外部から印加された1V~VDD範囲のリファレンスによって決定されます。4線シリアルインタフェースは、SPI™、QSPI™およびMICROWIRE™シリアルインタフェース規格に適合しています。シリアルストローブ出力により、割込みで駆動されるプロセッサへの変換完了信号が提供されます。
MAX1112/MAX1113は、消費電力を最小限に抑えるためにソフトウェアで設定可能な2µA自動パワーダウンモードを備えています。パワーダウンを使用すると、消費電流は1kspsで僅か13µA、10kspsで僅か82µAに低減します。パワーダウンは、アクティブローSHDN入力ピンを使用して制御することも可能です。シリアルインタフェースにアクセスすると、自動的にパワーアップします。
MAX1112は20ピンSSOPパッケージ、MAX1113は小型16ピンQSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 4mA~20mA駆動リモートデータ収集システム
- バッテリ駆動アプリケーション
- システム診断
- タッチスクリーンアプリケーション
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1112CAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX1112CAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX1112EAP+ | 20-SSOP-5.3_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX1103 | 8ビットコーデック | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
MAX1106 | 製造中 | 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC |
MAX1107 | 製造中 | 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC |
マルチプレクスA/Dコンバータ 4 | ||
MAX1108 | 製造中 | 単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC |
MAX1109 | 製造中 | 単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC |
MAX1110 | 製造中 | +2.7V、低電力、マルチチャネル、シリアル、8ビットADC |
MAX1111 | 製造中 | +2.7V、低電力、マルチチャネル、シリアル、8ビットADC |
評価用キット
最新のディスカッション
max1112に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める