MAX1109
製造中単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC
リファレンス内蔵、超低電力8ビットシリアル2チャネルADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.77
製品の詳細
- 単一電源動作:
- +2.7V~+3.6V (MAX1108)
- +4.5V~+5.5V (MAX1109)
- 低電力:
- 105µA (+3V電源、50ksps)
- 0.5µA (パワーダウンモード)
- ユニポーラまたはバイポーラ入力:ソフトウェアで設定
- 入力電圧範囲:0~VDD
- 内部トラック/ホールド
- 内部リファレンス:
- +2.048V (MAX1108)
- +4.096V (MAX1109)
- リファレンス入力レンジ:1V~VDD
- シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
- VDD監視モード
- パッケージ:小型10ピンµMAXパッケージ
MAX1108/MAX1109は、内部にトラック/ホールド(T/H)、電圧リファレンス、クロックおよびシリアルインタフェースを備えた低電力8ビットデュアルチャネルアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。MAX1108は+2.7V~+3.6Vまでの単一電源で動作し、消費電流は僅か105µAです。MAX1109は+4.5V~+5.5Vまでの単一電源で動作し、消費電流は僅か130µAとなっています。アナログ入力は、ソフトウェアによりユニポーラ/バイポーラおよびシングルエンド/差動動作に設定でき、さらにバッテリ監視機能も備えています。
フルスケールアナログ入力範囲は、+2.048V (MAX1108)または+4.096V (MAX1109)の内部リファレンスまたは外部から印加された1V~VDDの範囲のリファレンスにより決定されます。MAX1108/MAX1109はソフトウェアパワーダウンモードの機能を備えており、ICの動作停止中に消費電流を0.5µAまで低減します。4線式のシリアルインタフェースで、SPI™、QSPI™、あるいはMICROWIRE™機器と、外部のロジックなしで直接接続できます。50kspsまでの変換は、内部クロックまたは外部のシリアルインタフェースクロックのいずれかで実行されます。
MAX1108およびMAX1109は、面積がプラスチック8ピンDIPの僅か20%の10ピンµMAXパッケージで供給されています。
アプリケーション
- 4mA~20mA駆動リモートシステム
- ハンドヘルド測定機器
- 医療用機器
- ポータブルデータロギング
- 受信信号強度インジケータ
- ソーラーパワー遠隔システム
- システム診断
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1109CUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1109CUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1109EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1109EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX1109CUB+ | 製造中 | |
MAX1109CUB+T | 製造中 | |
MAX1109EUB+ | 製造中 | |
MAX1109EUB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX1103 | 8ビットコーデック | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
MAX1106 | 製造中 | 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC |
MAX1107 | 製造中 | 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC |
マルチプレクスA/Dコンバータ 4 | ||
MAX1110 | 製造中 | +2.7V、低電力、マルチチャネル、シリアル、8ビットADC |
MAX1111 | 製造中 | +2.7V、低電力、マルチチャネル、シリアル、8ビットADC |
MAX1112 | 製造中 | +5V、低電力、マルチチャネル、シリアル8ビットADC |
MAX1113 | 製造中 | +5V、低電力、マルチチャネル、シリアル8ビットADC |
最新のディスカッション
max1109に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める